SurgeArrest Performance

Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques

La gamme APC SurgeArrest® Performance fournit notre niveau le plus élevé de protection contre les surtensions pour les ordinateurs professionnels, les appareils électroniques haut de gamme et les autres équipements sensibles. Proposant la cote énergétique la plus élevée et le plus grand nombre de prises, cette gamme de multiprises offre notre meilleure protection contre les surtensions. La gamme SurgeArrest Performance propose également des prises USB, des obturateurs de sécurité, des témoins de surcharge et la gestion des câbles. Les applications typiques de la gamme de multiprises SurgeArrest Performance incluent les PC, réfrigérateurs, machines à laver, télévisions et systèmes audio haut de gamme.

En savoir plus
Produits Référence
Produit APC Performance SurgeArrest 8 prises avec protection téléphonique, coaxiale et réseau, 230 V, France Référence PF8VNT3-FR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit APC Performance SurgeArrest 8 prises avec protection téléphonique, coaxiale et réseau, 230 V, Allemagne Référence PF8VNT3-GR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit APC Performance SurgeArrest 8 sorties avec protection de téléphone et coxiale, 230 V, France Référence PMF83VT-FR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Praticité
Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Espace pour adaptateur Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Protection
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449 Les tests IEEE simulent une surtension de 6000 volts, semblable à un impact de foudre direct. Le taux de passage correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Un taux de passage inférieur est synonyme de protection supérieure. Le meilleur taux UL disponible en cas de surtension ou de pic dévastateur est de 330 V de tension de passage. La solution PowerManager d'APC présente une tension de passage de 40 V, une valeur qui dépasse les exigences UL.
Protection de la ligne de données La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Répartiteur de ligne téléphonique Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
Filtrage du bruit Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection contre la foudre et les surtensions Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Sécurité
Mode Fail Safe (sécurité intégrée) La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
Cord Management Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
Protection contre les incidents catastrophiques Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Gestion des câbles ajustable Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Indicateur de surcharge Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté tire plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Obturateurs de sécurité activés par la prise Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Indicateur des problèmes de câblage du site Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
Protection working indicator SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison