Refresh UPS

Get a comprehensive product replacement to maximize performance and availability

Refresh-UPS is an integrated service solution designed to assess your current infrastructure and replace it with today’s technologies to meet your evolving needs. Refresh-UPS also includes the removal of your current UPS solution.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 2 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T10KH2B2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 10 kVA 400 V avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T10KH4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T15K3I2B2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T15K3I4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 400 V avec 2 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T15KH2B2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 400 V avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T15KH4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 avec 2 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T20K3I2B2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T20K3I4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 20 kVA 400 V avec 2 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T20KH2B2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 20 kVA 400 V avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T20KH4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 30 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T30K3I4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 30 kVA 400 V avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T30KH4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T40K3I4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 3500 40 kVA 400 V avec 4 modules de batterie, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG35T40KH4B4RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 10 kVA 400 V 3:1 avec batterie 30 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans Référence WG3HT10K3IB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 10 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans Référence WG3HT10KHB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 10 kVA 400 V 3:3 avec batterie 30 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans Référence WG3HT10KHB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:1 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans Référence WG3HT15K3IB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:1 avec batterie 30 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans Référence WG3HT15K3IB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT15KHB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 15 kVA 400 V 3:3 avec batterie 30 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT15KHB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT20K3IB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:1 avec batterie 25 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT20K3IB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT20KHB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 20 kVA 400 V 3:3 avec batterie 25min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT20KHB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:1 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT30K3IB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:1 avec batterie 25min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT30K3IB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT30KHB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 30 kVA 400 V 3:3 avec batterie 25min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT30KHB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT40KHB1RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec batterie 20 min, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG3HT40KHB2RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 100 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L1000A, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU100H1ARFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 100 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L1000B, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU100H1BRFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 100 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L7L1000E, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU100H1ERFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 100 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L700B, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU100H7BRFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 120 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L1000A, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU120H1ARFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 120 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L1000B, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU120H1BRFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 120 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L7LL2X1000C, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU120H1CRFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 120 kVA 400 V simple, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), batterie L2X700C, service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU120H7CRFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Nouvel onduleur Galaxy 5500 20 kVA 400 V simple, batterie de secours incluse T3, mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00), service de surveillance à distance et contrat de maintenance de 2 ans Référence WG55TUPSU20HB15RFU Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Page:

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison