Contrôle d'accès NetBotz

Équipements réseau permettant de contrôler les accès à distance ou en local de vos armoires NetShelter SX.

Le contrôle de l'accès au rack APC utilise l'appareil NetBotz 250 ainsi qu'un kit de poignées pour activer les fonctionnalités verrouillage/déverrouillage à distance et les privilèges du badge d'accès pour les armoires informatiques. L'appareil peut être monté dans une configuration 0U ou 1U et est conçu pour les racks APC NetShelter SX. Les kits de poignées d'accès au rack sont disponibles avec des fréquences de la carte de proximité de 125 kHz ou 13,56 MHz pour fonctionner avec des cartes d'accès aux bâtiments existantes, s'ils sont pris en charge. Les administrateurs peuvent facilement configurer des profils de contrôle d'accès pour différents employés, définir des calendriers d'accès aux équipements à des fins de maintenance ainsi que consulter les pistes d'audit. Diverses alarmes sont disponibles pour signaler les situations mettant en péril la sécurité, comme un accès forcé et la position des portes.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Cartes de proximité HID NetBotz d'APC – 10 cartes par paquet Référence AP9370-10 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Contrôle de l'accès au rack NetBotz 125 kHz Référence NBACS125 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Contrôle de l'accès au rack NetBotz 13,56 MHz Référence NBACS1356 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Accès pour carte de proximité Donner aux personnes autorisées l'accès aux équipements par authentification avec carte de proximité.
Programmation des accès utilisateurs Donner accès à l'équipement à des horaires définis pour chaque carte de proximité configurée.
Journalisation des événements Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Simplicité de gestion
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Principaux raccourcis clavier Neutraliser l'accès électronique avec une clé matérielle pour les interventions d'entretien ou en cas de panne de courant.
Telnet management Fournit une session Telnet simple, SCP ou SSH pour l'accès à la gestion à distance.
Browser Accessible Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide depuis tout point du réseau.
Protection
Password Security Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Read-only access L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison