Consoles LCD de rack

Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U

Découvrez les consoles LCD en rack en animation 3D.
Les consoles LCD en rack APC se composent d'un clavier, d'une souris, d'une console LCD 17"/19" et d'un commutateur KVM analogique intégré 8/16 ports en option (modèle 17" uniquement), le tout dans un format 1 unité compact. Cette conception peu encombrante permet de monter un commutateur KVM à l'arrière de la console LCD en rack ou de se passer d'un commutateur KVM distinct en optant pour une console LCD en rack avec commutateur KVM analogique intégré 8/16 ports. La console s'installe facilement et réduit au minimum les frais d'assistance et de maintenance, garantissant ainsi un faible coût de possession. L'écran LCD ultrafin, la technologie tactile et le kit de montage en rack facile à installer pour un seul utilisateur s'associent pour former une solution rationalisée haute qualité conçue pour la gestion et la surveillance de rack. Les consoles LCD en rack peuvent être utilisées dans une grande variété d'environnements informatiques, des salles informatiques aux grands centres de données.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Console LCD pour rack APC 17" Référence AP5717 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD pour rack APC 17" - Français Référence AP5717F Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD pour rack APC 17" - Allemand Référence AP5717G Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD pour rack APC 17" - Russe Référence AP5717R Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD pour rack APC 17" - Royaume-Uni Référence AP5717UK Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD en rack 19" d'APC Référence AP5719 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 8 ports Référence AP5808 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 16 ports Référence AP5816 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Coût total de possession
Faible consommation d'énergie Les écrans TFT à matrice active consomment moitié moins que les écrans CRT équivalents.
Occupe 1U d'espace rack Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
Dispositif de pointage tactile intégré Un dispositif Trackball intégré supprime le recours à une souris externe séparée.
Support multi-plates-formes Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Capteur d'inclinaison d'alimentation Économie d'énergie via la mise hors tension automatique du périphérique une fois celui-ci fermé.
Terminaisons PS/2 Le clavier et le dispositif Trackball se connectent à un serveur ou à un commutateur KVM via des connecteurs PS/2 standard
Connecteur VGA standard L'écran LCD se connecte à un serveur ou un commutateur KVM via un connecteur VGA standard
Low Cooling Requirements Les écrans TFT à matrice active émettent moins de chaleur que les écrans CRT équivalents.
Souplesse
Bras de gestion des câbles Prévention d'interférences avec les périphériques alentour via l'organisation de câbles multiples.
Rails de coulissement Installation simple et facile dans des racks à trous carrés ou ronds taraudés.
Languettes à ouverture rapide Insertion ou retrait aisé du périphérique.
Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Les boutons de commande utilisateur sur le devant de l'écran LCD permettent d'ajuster les caractéristiques de l'image. Les commandes utilisateur comprennent : l'ajustement automatique, la sortie, la mise sous et hors tension, la luminosité, le menu et un indicateur de mise sous tension.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison