SmartShelter Container

Infrastructure IT préfabriquée et facile à déployer, fournie dans un conteneur de transport sûr, résistant aux intempéries et au feu, pour applications spécifiques ou à distance

Les conteneurs SmartShelter permettent de relever les défis liés aux déploiements en centres de données sur sites distants, dans des environnements industriels et en d’autres endroits ne disposant pas de bâtiment ou d’espace dédié. Permet un traitement et une résolution en temps réel des problèmes de latence et de bande passante en localisant un centre de données plus proche de vos opérations. Bénéficiez de la simplicité d’un centre de données facile à déployer pour vos succursales, sites pétroliers et gaziers, sites de forage ou bases miliaires avancées.

- Limitez les risques grâce à un système pré-élaboré, entièrement géré
- Faites évoluer la capacité du centre de données en fonction de l’évolution des besoins des utilisateurs
- Protégez les données stratégiques à l’aide de dispositifs de sécurité physique
- Accélérez la production ou la génération de revenu grâce à un déploiement plus rapide où que vous soyez
- Déployez vos systèmes dans des zones isolées avec une infrastructure limitée.
- Récupérez l’espace pour vos activités cœur de métier

Les conteneurs SmartShelter renferment toute l’infrastructure physique nécessaire à un centre de données, entièrement assemblée et testée installée dans un conteneur de transport ISO, et fournissent ainsi une solution de centre de données préfabriqué intéressante

En savoir plus
Produits Référence
Produit Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 96 kW, 12 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement FanCoil. Référence PFMICC096F1R12B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué en conteneurs de 120 kW, 14 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement In-Row. Référence PFMICH120C1R14B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 50 kW, 12 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement FanCoil. Référence PFMICJ050F1R12B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Souplesse
Évolutif et flexible Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Struxureware Data Center Expert préinstallé Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison