Chilled Water System

Le système de branchement pour eau réfrigérée préfabriqué, pourvu de pompes à vitesse variable et de contrôles, constitue une solution flexible et efficace pour le refroidissement de datacenters de niveaux 2 et 3.

Les modules à eau réfrigérée préfabriqués simplifient la construction globale d'un centre de données à eau réfrigérée, et en font un système flexible, préconçu et facile à déployer. Chaque module est conçu pour un débit primaire variable et est doté de nos principaux systèmes de contrôle et de notre logiciel de gestion conçu pour optimiser l'efficacité. Ces modules sont pourvus de systèmes de branchement complets, de pompes et de contrôles intégrés dans une armoire ou un châssis pour supporter des refroidisseurs externes. Ces modules sont proposés dans un éventail de tailles et de modèles afin de se conformer aux niveaux 2 et 3, et peuvent être dotés d'un onduleur et d'un stockage thermique en option pour offrir un refroidissement continu. Choisissez un de nos modèles de base ou demandez une solution personnalisée.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Refroidisseur de châssis préfabriqué – conçu à la demande Référence PFMHS-ETO Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Souplesse
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Évolutif et flexible Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Ensemble hydronique intégré Comprend toutes les fournitures nécessaires au raccordement du groupe froid, sans besoin d'aucun raccordement extérieur aux équipements auxiliaires (les pompes par ex.), d'où un déploiement très rapide.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison