Sol du bâtiment Uniflair

Solutions de faux-plancher modulaire pour espaces personnalisés.

Chaque environnement présente des besoins différents, sur la base de sa fonction et de l'amélioration de la valeur esthétique. C'est pourquoi la gamme complète de matériaux de finition et la possibilité de créer des panneaux de tailles différentes offre une combinaison parfaite pour une installation et une maintenance aisées, des espaces flexibles, un rendement énergétique optimal et le meilleur effet esthétique pour chaque situation.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Faux-plancher des bâtiments Référence ACAF300 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Adaptabilité
Finitions personnalisables Une personnalisation complète du panneau est possible, ce qui satisfait les exigences de la clientèle. Le vaste choix inclut les éléments suivants : stratifié plastique dur, vinyle, linoléum et caoutchouc, tapis et parquet, pierre naturelle, bois naturel, pierre reconstituée, grès, acier ou verre.
Panneaux lattés haute densité La meilleure combinaison de propriétés mécaniques et de poids contenus pour un achat économique et une installation facilitée.
Structure des pieds UNI8 Structure en acier galvanisé avec des hauteurs de pied allant de 5,5 à 60 cm et plus. Le sommet du pied se divise en 8 branches radiales permettant la connexion des lisses. Les lisses en acier galvanisé sont disponibles en différentes versions afin d'améliorer la résistance mécanique et de garantir la tolérance du module. Les sommets des pieds et les lisses sont livrés avec des joints proportionnés assurant une connexion optimale du panneau avec la structure : les performances acoustiques gagnent ainsi en puissance et l'ensemble du système est protégé de l'humidité.
Noyau de sulfate de calcium inerte Excellentes propriétés mécaniques et de résistance contre le feu, sensibilité réduite à l'humidité et absorption acoustique notable pour un confort amélioré.
Support galvanisé L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison