Faux-plancher modulaire

Flooring solutions for data centers and office environments



 
Solution de revêtement pour salles techniques avec structure spéciale répondant aux exigences en termes de planchers hauts et de charges lourdes, de ventilation ou de refroidissement et de flexibilité de l'espace situé en dessous. Deux types d'âme de panneau sont disponibles, les deux avec une feuille d'aluminium du côté inférieur et du stratifié haute pression sur le côté supérieur.
En savoir plus
Le revêtement des bureaux avec systèmes de distribution de plancher peut être facilement installé, modifié et intégré à tout moment, ce qui rend la solution adaptable aux modifications d'agencement pendant toute la durée de vie du bâtiment. La combinaison avec les systèmes d'installation Schneider propose un espace flexible qui convient aux environnements de travail collaboratifs les plus modernes.
En savoir plus
Chaque environnement présente des besoins différents, sur la base de sa fonction et de l'amélioration de la valeur esthétique. C'est pourquoi la gamme complète de matériaux de finition et la possibilité de créer des panneaux de tailles différentes offre une combinaison parfaite pour une installation et une maintenance aisées, des espaces flexibles, un rendement énergétique optimal et le meilleur effet esthétique pour chaque situation.
En savoir plus