Suelo técnico para espacios

Compartir:

Suelo técnico para espacios

ACAF100

Description: Soluciones de suelo de acceso modular para salas técnicas y centros de datos.
Suelo técnico para espacios

Exija disponibilidad
934 84 31 00

Suelo técnico Uniflair características y ventajas

  • Estructura de pedestal TR
    Fabricadas con soportes de acero galvanizado, estas estructuras están disponibles en diferentes alturas, desde 30 cm hasta 150 cm y más. Juntas forman una rejilla de carga de 60 x 60 cm para los paneles y aumentan la resistencia mecánica y la estabilidad del suelo. Las cabezas de apoyo y los bastidores de acero están diseñados para fijarse entre sí en cualquier punto a lo largo del perímetro para así permitir el apoyo a mayores distancias y proporcionar una mayor libertad de instalación de cualquier sistema de centros de datos bajo el pavimento del suelo.
  • Acabado en laminado plástico
    La parte superior del panel principal está cubierta con un laminado plástico a alta presión para darle un valor estético añadido.
  • Núcleo de panel de aglomerado de madera de alta densidad
    La mejor combinación de propiedades mecánicas y pesos contenidos para una adquisición económica y una instalación sencilla.
  • Respaldo de aluminio
    La parte posterior del panel principal está cubierta para mejorar aún más las características mecánicas y aumentar la estabilidad térmica e higrométrica.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

4156KB

Actualizado el

2018-06-11

Sales brochure highlighting features and benefits of the Modular Acess Floor product offering for IT applications.
Título
Tamaño
Actualizado el