Smart-UPS X de APC 750 VA en torre o rack, con LCD 230 V con tarjeta de red

Compartir:

Smart-UPS X de APC 750 VA en torre o rack, con LCD 230 V con tarjeta de red

SMX750INC

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

In stock
1 160,39 €
Precio con IVA incluido

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMX750INC Features

Smart-UPS X de APC 750 VA en torre o rack, con LCD 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Medidor energético
    Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
  • Fecha de sustitución de baterías predecible
    Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
  • Tarjeta de gestión de red preinstalada
    Permite la gestión y el control a distancia del SAI a través de una red desde la caja.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
  • Grupo de salida de conexión única
    Grupo de salidas único que puede controlarse por separado desde el SAI para el reinicio independiente de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    600Vatios / 750VA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    600Vatios / 750VA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
    (8) IEC 320 C13 (Batería de reserva)

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160-286V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9631
  • Panel de control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
  • Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    645Julios

Descripción física

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidad máxima
    490mm , 49.0cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    22.0kg
  • Peso de envío
    26.44kg
  • Altura bruta
    246mm , 24.6cm
  • Anchura bruta
    589mm , 58.9cm
  • Profundidad bruta
    620mm , 62.0cm
  • Color
    Black
  • Unidades en Palet
    8.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    40.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    69.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
  • Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Directiva sobre baterías
    Conforme
  • Notas sobre baterías
    ts_Battery_Notes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

464KB

Actualizado el

2018-06-14

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

27KB

Actualizado el

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Tamaño

335KB

Actualizado el

2018-06-12

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

741KB

Actualizado el

2017-03-31

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v.4.2

Compatible con: Mac OS X , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , Solaris , AIX , Linux , HP-UX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris

Número de pieza

SFPCNS42

Actualizado el

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v.4.2 para virtualización

Compatible con: VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCNS42-V

Actualizado el

2017-12-21

Categoría

Subcategoría


Módulo de servidor de APC KVM USB

Módulo del servidor para vídeo VGA, teclado USB y ratón.

AP5631
108,89 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Módulo de servidor de APC KVM PS/2

Módulo del servidor para vídeo VGA, teclado PS/2 y ratón.

AP5630
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Cable de alimentación, de C14 a BS1363 (Reino Unido), 0,6 m

Amplia selección de cables de alimentación para diferentes equipos de TI.

AP9881
54,44 €
Contacto seco I/O de tarjeta SmartSlot

Tarjeta SmartSlot para gestión de SAI que admite contacto seco (relé) para supervisar activaciones externas e iniciar acciones sobre dispositivos externos.

AP9613
193,59 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Tarjeta de administración de redes de SAI 2 con supervisión medioambiental

Monitorización remota y control de un SAI individual al conectarlo directamente a la red.

AP9631
506,99 €
PDU para rack, con medida, 2U, 32A, 230V, (12) C13 y (4) C19

La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.

AP7822B
942,59 €
1 año de servicio de supervisión remota para (1) nodo

Servicio de supervisión permanente que actúa como función de apoyo primario o secundario. Técnicos de confianza supervisarán el estado de la infraestructura física para diagnosticar, notificar y resolver los problemas antes de que sean críticos.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Tarjeta de administración de redes de SAI 2

Monitorización remota y control de un SAI individual al conectarlo directamente a la red.

AP9630
314,59 €
Módulo de servidor de APC KVM Sun para VGA o 13W3

Módulo del servidor para vídeo VGA, teclado SUN y ratón.

AP5632
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Cartucho de batería de sustitución de APC #116

La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

APCRBC116
217,79 €

Mostrar resultados por página