Smart-UPS de APCX 3000 VA rack/torre LCD 200-240 V con tarjeta red

Compartir:

Smart-UPS de APCX 3000 VA rack/torre LCD 200-240 V con tarjeta red

SMX3000RMHV2UNC

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , User Manual , Web/SNMP Management Card

In stock
3 176,25 €
Precio con IVA incluido

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMX3000RMHV2UNC Features

Smart-UPS de APCX 3000 VA rack/torre LCD 200-240 V con tarjeta red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , User Manual , Web/SNMP Management Card

Smart-UPS características y ventajas

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    2.7 KVatios / 3.0 kVA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    2.7 KVatios / 3.0 kVA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    208, 220, 240
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
    (8) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
    (1) IEC 320 C19 (Batería de reserva)
  • Tiempo de transferencia
    2-4 ms
  • Tiempo de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    208V , 230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Longitud de Cable
    2,44metros
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    140 - 280V
  • Número de cables de alimentación
    1
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240
  • Tiempo de transferencia
    2-4 ms

Baterías y tiempo de autonomía

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    SmartSlot
  • SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9631
  • Panel de control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
  • Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    645Julios
  • Data Line Protection
    --
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

  • Altura máxima
    85mm , 8.5cm
  • Anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidad máxima
    667mm , 66.7cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    37.32kg
  • Peso de envío
    45.36kg
  • Altura bruta
    243mm , 24.3cm
  • Anchura bruta
    596mm , 59.6cm
  • Profundidad bruta
    869mm , 86.9cm
  • Color
    Black
  • Pallet Dimensions
    39.369999999999997inches
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12lbs.
  • Unidades en Palet
    8.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    55.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    184.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, FCC Parte 15 Clase A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE
  • Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Ampliación de garantía disponible opcionalmente, Garantía in situ disponible opcionalmente

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
  • Directiva sobre baterías
    Conforme
  • Notas sobre baterías
    ts_Battery_Notes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

237KB

Actualizado el

2018-06-21

Guía de seguridad de Smart-UPS RT/cableados/superiores a 1,5 kVA
PDF

Tamaño

321KB

Actualizado el

2018-06-14

Instrucciones de instalación para el paquete de batería externa de la serie X de 120 V DC
PDF

Tamaño

38KB

Actualizado el

2018-06-14

Addendum for Smart-UPS X External Battery Pack
PDF

Tamaño

27KB

Actualizado el

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Tamaño

416KB

Actualizado el

2018-06-11

User manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000 VA 100-240 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

409KB

Actualizado el

2017-02-13

Installation guide for Smart-UPS SMX 2/2.2/3 kVA 100/120/230 VA Tower/Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

741KB

Actualizado el

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

2276KB

Actualizado el

2018-06-19

EN 55022:2006/A1:2007; ICES-003 Issue 4; 47 CFR FCC Part 15; VCCI; AS/NZS CISPR 22:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005; EN 62040-2:2006; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
PDF

Tamaño

20KB

Actualizado el

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Tamaño

684KB

Actualizado el

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
PDF

Tamaño

250KB

Actualizado el

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

433KB

Actualizado el

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Tamaño

396KB

Actualizado el

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCBE95

Actualizado el

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


AP7557
736,89 €
Panel de bypass de servicio de APC 230 V; 32 A; cableado de entrada; salida (4) IEC-320 C19

Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

SBP6KRMI2U
591,69 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
AP7553
375,09 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
AP7551
375,09 €
SAI Smart-UPS de APC 1500 VA LCD RM 2U 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMT1500RMI2UNC
1 331,00 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
AP7552
375,09 €
Bandeja fija, 22,7 kg, color negro

Estante fijo en voladizo que permite el montaje de un monitor u otro equipo en el rack.

AR8105BLK
96,79 €
Cable de alimentación, de C13 a C14, 2,5 m

Amplia selección de cables de alimentación para diferentes equipos de TI.

AP9870
30,24 €
AP6032A
193,59 €

Mostrar resultados por página