Smart-UPS de APCX 2200 VA rack/torre LCD 200-240 V

Compartir:

Smart-UPS de APCX 2200 VA rack/torre LCD 200-240 V

SMX2200RMHV2U

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting Brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

2 420,00 €
Precio con IVA incluido
Exija disponibilidad
934 84 31 00

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMX2200RMHV2U Features

Smart-UPS de APCX 2200 VA rack/torre LCD 200-240 V

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Medidor energético
    Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Múltiples grupos de salida conectados
    Varios grupos de salidas que pueden controlarse por separado desde el SAI para el reinicio separado de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
  • Fecha de sustitución de baterías predecible
    Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bolivia , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Chile , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Dominica , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Perú , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    1.98 KVatios / 2.2 kVA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    1.98 KVatios / 2.2 kVA
  • Voltaje de salida nominal
    208V , 230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (8) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
    (1) IEC 320 C19 (Batería de reserva)
  • Tiempo de transferencia
    2-4 ms
  • Tiempo de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    208V , 230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Longitud de Cable
    1,83metros
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    140 - 280V
  • Número de cables de alimentación
    1
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240
  • Tiempo de transferencia
    2-4 ms

Baterías y tiempo de autonomía

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    SmartSlot , USB
  • Panel de control
    Pantalla LED de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: Con baterías: Sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
  • Desconexión de Emergencia (EPO)
  • Interfaces SmartSlot™ disponibles
    1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    645Julios
  • Data Line Protection
    --
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

  • Altura máxima
    85mm , 8.5cm
  • Anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidad máxima
    667mm , 66.7cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    37.32kg
  • Peso de envío
    45.36kg
  • Altura bruta
    243mm , 24.3cm
  • Anchura bruta
    596mm , 59.6cm
  • Profundidad bruta
    869mm , 86.9cm
  • Color
    Black
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12lbs.
  • Unidades en Palet
    8.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    55.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    150.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Parte 15 Clase A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Sostenible Oferta Estado

  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

321KB

Actualizado el

2018-06-14

Instrucciones de instalación para el paquete de batería externa de la serie X de 120 V DC
PDF

Tamaño

38KB

Actualizado el

2018-06-14

Addendum for Smart-UPS X External Battery Pack
PDF

Tamaño

237KB

Actualizado el

2018-06-13

Guía de seguridad de Smart-UPS RT/cableados/superiores a 1,5 kVA
PDF

Tamaño

27KB

Actualizado el

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Tamaño

416KB

Actualizado el

2018-06-11

User manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000 VA 100-240 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

409KB

Actualizado el

2017-02-13

Installation guide for Smart-UPS SMX 2/2.2/3 kVA 100/120/230 VA Tower/Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

741KB

Actualizado el

2017-03-31

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

20KB

Actualizado el

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Tamaño

684KB

Actualizado el

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
PDF

Tamaño

1507KB

Actualizado el

2018-06-14

IEC 62040-1:2008
PDF

Tamaño

2276KB

Actualizado el

2017-02-18

EN 55022:2006/A1:2007; ICES-003 Issue 4; 47 CFR FCC Part 15; VCCI; AS/NZS CISPR 22:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005; EN 62040-2:2006; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
PDF

Tamaño

250KB

Actualizado el

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

396KB

Actualizado el

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
PDF

Tamaño

433KB

Actualizado el

2018-06-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCBE95

Actualizado el

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


PDU de montaje en rack 2G, medición por toma de salida, ZeroU, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución eléctrica (PDU) con salida y con contador para rack de APC ofrecen una medición del suministro eléctrico de tomas de salida individuales que permite optimizar el consumo energético y proteger el circuito. El medidor de corriente ofrece supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU con display para rack con salida ofrecen datos del uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones con más información sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU con display para rack con salida incluyen supervisión real del suministro, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de perfil ultrabajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con salida con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.

AP8481
1 603,25 €
Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V (30) C13 & (12) C19

Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.

AP8886
1 905,75 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Tarjeta SmartSlot de comunicaciones de legado

Tarjeta SmartSlot para gestión de SAI compatible con el protocolo UPSLink para Smart-UPS SMT, SMX y SURTD.

AP9620
54,44 €
Juego de cables de alimentación (6 ea), cierre, C19 a C20 (90 grados), 1,8 m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.

AP8716R
193,59 €
W870-8135
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Juego de cables de alimentación (6 ea), cierre, C19 a C20, 1,8 m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.

AP8716S
193,59 €
Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19

Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.

AP8881
1 111,99 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Kit de paneles ciegos para la gestión del flujo de aire (1U, 2U, 4U, 8U), color negro

Kit de Panel de Vacío para la Gestión del Flujo de Aire de 1U, 2U, 4U, 8U paneles para prevenir la recirculación del aire ocupando el espacio del rack no utilizado. (Cantidad 1 de cada tamaño).

AR8101BLK
133,09 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Kit de interruptor de sensor de puerta NetShelter VX/SX

Diseñado para supervisar el acceso a las puertas del armario NetShelter y avisar a los usuarios si la puerta delantera o trasera se abren sin autorización. El kit se debe utilizar en combinación con los dispositivos de monitorización ambiental. Se coloca en los postes de montaje integrados en los armarios.

AP9513
108,89 €

Mostrar resultados por página