Sala de TI SmartShelter prefabricada 12x12 m suelo plano EMEA

Compartir:

Sala de TI SmartShelter prefabricada 12x12 m suelo plano EMEA

PFMIR1212FE

Description: Sala de IT modular de montaje in situ que combina modularidad con la libertad de personalización en términos de dimensionamiento y disposición. Ofrece una sala de IT segura, protegida contra incendios y resistente al agua de gran flexibilidad y con múltiples opciones de configuración
Sala de TI SmartShelter prefabricada 12x12 m suelo plano EMEA

Exija disponibilidad
934 84 31 00

SmartShelter, sala características y ventajas

Distribución de productos
Distribución de productos

Austria , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Bulgaria , Bielorrusia , Suiza , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Dinamarca , Estonia , España , Finlandia , Francia , Reino Unido , Georgia , Gibraltar , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Islandia , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Moldavia , Macedonia , Mauritania , Malta , Holanda , Noruega , Polonia , Portugal , Rumania , Rusia , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Turquía , Ucrania

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    3048mm , 304.8cm
  • Anchura máxima
    12192mm , 1219.2cm
  • Profundidad máxima
    12192mm , 1219.2cm
Esp. oferta
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

433KB

Actualizado el

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Tamaño

1309KB

Actualizado el

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Título
Tamaño
Actualizado el
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical
CAD Source File
1960KB
2017-08-30