SAI Smart-UPS de APC 750 VA LCD RM 2U 230 V con tarjeta de red

Compartir:

SAI Smart-UPS de APC 750 VA LCD RM 2U 230 V con tarjeta de red

SMT750RMI2UNC

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

869,99 €
Precio con IVA incluido
Exija disponibilidad
934 84 31 00

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMT750RMI2UNC Features

SAI Smart-UPS de APC 750 VA LCD RM 2U 230 V con tarjeta de red

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Medidor energético
    Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
  • Fecha de sustitución de baterías predecible
    Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
  • Tarjeta de gestión de red preinstalada
    Permite la gestión y el control a distancia del SAI a través de una red desde la caja.
  • Grupo de salida de conexión única
    Grupo de salidas único que puede controlarse por separado desde el SAI para el reinicio independiente de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Brunéi , Bután , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Camboya , Corea del Sur , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    500Vatios / 750VA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    500Vatios / 750VA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
    (4) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
  • Tiempo de transferencia
    2ms typical

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    160-286V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    151 - 302V
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
  • Tiempo típico de recarga
    3hour(s)
  • Sustitución de la batería
    APCRBC123
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    3 - 5
  • Cantidad de RBC™
    1
  • Runtime

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9631
  • Panel de control
    Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
  • Desconexión de Emergencia (EPO)
    Optativo

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    459Julios

Descripción física

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidad máxima
    406mm , 40.6cm
  • Altura de racks
    2U
  • Peso neto
    17.24kg
  • Peso de envío
    21.18kg
  • Altura bruta
    241mm , 24.1cm
  • Anchura bruta
    546mm , 54.6cm
  • Profundidad bruta
    584mm , 58.4cm
  • Color
    Black
  • Unidades en Palet
    16.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    42.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    46.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
  • Garantía estándar
    3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Directiva sobre baterías
    Conforme
  • Notas sobre baterías
    ts_Battery_Notes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

450KB

Actualizado el

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

27KB

Actualizado el

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

741KB

Actualizado el

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1635KB

Actualizado el

2018-06-21

Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v.4.2

Compatible con: HP-UX , Mac OS X , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , AIX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Solaris , Solaris , Linux

Número de pieza

SFPCNS42

Actualizado el

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v.4.2 para virtualización

Compatible con: VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX , VMware Virtual Appliance

Número de pieza

SFPCNS42-V

Actualizado el

2016-08-23
PowerChute Business Edition
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCBE95

Actualizado el

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


2 años de servicio de supervisión remota para (1) nodo

Servicio de supervisión permanente que actúa como función de apoyo primario o secundario. Técnicos de confianza supervisarán el estado de la infraestructura física para diagnosticar, notificar y resolver los problemas antes de que sean críticos.

WRMS2YR1N-01
613,77 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Juego de cables de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,2 m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.

AP8704R-WW
96,79 €
RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 ENTRADA, (12) C13 SALIDA

Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

AP4421
894,19 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Sensor de temperatura y humedad de APC

Sensor universal para el control de la temperatura y la humedad de su centro de datos o armario de red.

AP9335TH
145,19 €
Rack PDU, conmutado, Zero U, 10 A, 230 V, (16) C13

Las PDUs conmutadas para rack proporcionan una supervisión de carga avanzada en combinación con la conexión/desconexión remota de salidas individuales para el reinicio, la secuenciación atrasada y gestión del uso de salidas.

AP7950B
1 331,00 €
1 año de servicio de supervisión remota de APC para 1 Nodo

Servicio de supervisión permanente que actúa como función de apoyo primario o secundario. Técnicos de confianza supervisarán el estado de la infraestructura física para diagnosticar, notificar y resolver los problemas antes de que sean críticos.

WRMS1YR-1N
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Desconexión de emergencia (EPO)

Sistema de desconexión de emergencia. Entrada/salida: 24 V CC (circuitos InfraStruXure), 48 V CC (circuitos externos). Corriente: 1 amp. Frecuencia: 50/60 Hz. Circuitos (cantidad): 9. Estado del contacto: normalmente abierto. Instalación: en exteriores. Conexión: paneles extraíbles en la parte trasera, tapas superiores e inferiores desmontables de 1/2 pulg. y 3/4 pulg. Pulsador: estándar, estructura metálica de 22 mm; cabeza redonda de 40 mm; Push/Pull. Conexiones de cable: cable de 24 a 18 AWG para perno de conexión a tierra, orejeta de anillo nº 8

EPW9
1 027,29 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
1 año de servicio de supervisión remota para (1) nodo

Servicio de supervisión permanente que actúa como función de apoyo primario o secundario. Técnicos de confianza supervisarán el estado de la infraestructura física para diagnosticar, notificar y resolver los problemas antes de que sean críticos.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Juego de cable de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.

AP8706R-WW
133,09 €
Tarjeta de administración de redes de SAI 2 con supervisión medioambiental

Monitorización remota y control de un SAI individual al conectarlo directamente a la red.

AP9631
506,99 €

Mostrar resultados por página