Panel de conductos. 1012 mm (40 in) An x hasta 1524 mm (60 in) Al. V0

Compartir:

Panel de conductos. 1012 mm (40 in) An x hasta 1524 mm (60 in) Al. V0

ACDC2310

Description: Sistemas de contención de aire frío y caliente diseñados para maximizar la previsibilidad, capacidad y eficiencia de refrigeración a nivel de rack, fila o sala.
Panel de conductos. 1012 mm (40 in) An x hasta 1524 mm (60 in) Al. V0

Exija disponibilidad
934 84 31 00

Contención térmica características y ventajas

  • Estrategia modular
    El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.
  • Flexibilidad
    Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes
  • Sistema de retorno de aire
    El sistema de retorno de aire caliente centralizado para sistemas de gestión del aire externo y de sala minimiza la obstrucción de la iluminación en el pasillo y permite acceder a los cables desde dentro del pasillo contenido.
  • Puertas correderas de seguridad
    La puerta corrediza desmontable de emergencia permite una rápida salida en caso de emergencia
  • Paneles de techo
    Cierra la parte superior del pasillo caliente para evitar que el aire caliente se mezcle con el aire de la sala.
  • Diseño modular
    El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
  • Puerta con cierre en un sentido
    Protege el pasillo caliente a la vez que permite salir rápidamente en caso de emergencia.
  • Sistema ignífugo
    Alerta al personal y deja caer los paneles del techo en función de la temperatura para permitir que el sistema de supresión de incendios de la sala apague el fuego. Clasificación UL723s.
  • Rendimiento
    Aumenta la capacidad del sistema de aire acondicionado suministrando una temperatura del aire de retorno más cálida.
  • Control de flujo de aire activo
    Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
  • Iluminación con EcoLEDgy
    Iluminación LED integrada de alta eficiencia con activación/desactivación de los sensores de movimiento
  • Densidades ampliables
    El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.
  • Acceso por encima del pasillo
    Extracción sin herramientas de paneles individuales para permitir el acceso por encima del pasillo para realizar tareas de cableado y mantenimiento
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Brunéi , Bolivia , Brasil , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Belice , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , China , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malaui , México , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Panamá , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Taiwán , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , Yemen , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    30mm , 3.0cm
  • Anchura máxima
    1258mm , 125.8cm
  • Profundidad máxima
    1072mm , 107.2cm
  • Peso neto
    8.33kg
  • Peso de envío
    8.53kg
  • Altura bruta
    50mm , 5.0cm
  • Anchura bruta
    1258mm , 125.8cm
  • Profundidad bruta
    1094mm , 109.4cm

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

756KB

Actualizado el

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Tamaño

13297KB

Actualizado el

2017-02-08

Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

969KB

Actualizado el

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Esp. oferta
Título
Tamaño
Actualizado el

Título

EcoAisle Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamaño

32KB

Actualizado el

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Tamaño

154KB

Actualizado el

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Título
Tamaño
Actualizado el
Cooling Solutions, Thermal containment