NetShelter SX Colocación 2 x 20U 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo Armario con laterales negros

Compartir:

NetShelter SX Colocación 2 x 20U 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo Armario con laterales negros

AR3200

Description: Armario de dos compartimentos para instalaciones de clientes que requieran un espacio de rack mínimo. Este armario de servicios compartidos con seguridad optimizada ofrece una anchura compacta con el fin de optimizar el espacio del centro de datos.

Incluye : 3-Digit Combination Style Handles , Adjustable vertical mounting rails , Baying hardware , Documentation CD , Door key , Installation guide , Leveling feet , Pre-installed casters , Rack mounting hardware , Roof

NetShelter SX Colocación 2 x 20U 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo Armario con laterales negros

Armario de dos compartimentos para instalaciones de clientes que requieran un espacio de rack mínimo. Este armario de servicios compartidos con seguridad optimizada ofrece una anchura compacta con el fin de optimizar el espacio del centro de datos.

Exija disponibilidad
934 84 31 00
Incluye: Manillas de estilo con combinación de tres dígitos , Guías de montaje verticales ajustables , Hardware de Baying , Documentación en CD , Llave para puerta , Guía de instalación , Pies de nivelado , Ruedecillas preinstaladas , Hardware de montaje en racks , Techo

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

AR3200 Features

NetShelter SX Colocación 2 x 20U 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo Armario con laterales negros

  • Asa de la cerradura estándar con combinación
    Las secciones superior e inferior se pueden bloquear por separado con una combinación establecida por el cliente.
  • Armario dividido con dos módulos seguros de montaje en rack
    Dos clientes pueden compartir un armario, lo que minimiza la huella del armario y maximiza las arquitecturas de suministro y refrigeración.
  • Cubierta de seguridad para canal trasero accesorio
    La cubierta de canal trasero aísla los cables que atraviesan el módulo superior o inferior con el fin de impedir el acceso de clientes de otros armarios.
  • Los raíles de montaje del equipo superiores e inferiores se ajustan de forma independiente
    Permite configurar los módulos para adaptarlos a las aplicaciones específicas de los clientes.

NetShelter SX características y ventajas

  • Optimizado para sistemas de organización de cables de alta capacidad
    Los armarios NetShelter SX están optimizados para el uso con sistemas de organización de cables de alta capacidad que se fijan a los raíles de montaje de equipos dentro de los armarios y se alinean con los espacios U de montaje de equipos, ofreciendo canales para el enrutado y la organización del cableado.
  • Sistemas rack Schneider Electric compatibles
    Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
  • Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
    Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.
  • Puerta frontal perforada con perfil curvo
    Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para servidores y equipos de red. La zona perforada de la puerta delantera está optimizada con un perfil curvo para ofrecer una mayor superficie libre y margen para cobertura de perforación y un índice de perforación más alto.
  • Puertas de desbloqueo rápido
    La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
  • Paneles laterales de media altura y opción con burletes de cepillo para paso de cables
    Los paneles laterales de desbloqueo rápido de media altura reducen el tamaño y el peso para facilitar el manejo y el acceso a los equipos. Los paneles laterales pueden bloquearse utilizando una sola llave con las puertas. Ahora se ofrecen opciones de panel lateral integradas con orificios para paso de cables y burletes de cepillo para encaminar el cableado hacia racks contiguos en una hilera sin renunciar a un flujo de aire adecuado.
  • Techo de acceso a cable de fácil extracción
    El techo puede retirarse con sencillas bisagras de pasador extraíble para acceder durante la instalación de los equipos o incluso con cableado ya dispuesto y encaminado a través de las aberturas para cables. Una vez retirado, el techo puede invertirse a fin de cambiar la posición de las aberturas de cable más grandes para las clavijas y conectores de distribución dieléctrica.
  • Selección simple
    Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
  • Aberturas de acceso de cable con burletes de cepillo preinstalados
    Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. El techo contiene aberturas con burletes de cepillo preinstaladas en ubicaciones decantadas hacia la parte delantera del armario, para facilitar el paso de cables de datos y medidas para la contención de aire.
  • Los raíles de montaje del equipo se integran con los sistemas de cableado patch
    Los raíles de montaje de equipos incluyen, además del espacio de montaje EIA 19", orificios de montaje zero U que permiten instalar sistemas patch de cable de distribución de datos APC (DDC) sin ocupar espacio U necesario para equipos de importancia crítica. Los diseños de armario AV y de red no incluyen ubicaciones de orificios para la integración de cableado DDC. Existen otras opciones de 1U, 2U y zero U en armario trasero para el uso con estos armarios.
  • Soporte para cáncamos integrado en el bastidor del armario
    Los agujeros de cáncamos integrados en la parte superior del bastidor del armario permiten levantar el armario para moverlo y posicionarlo usando mecanismos de izado mediante cáncamos. Para especificaciones más detalladas acerca de las características requeridas de los cáncamos y los límites de peso del armario, consulte la documentación de usuario.
  • Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
    Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.
  • Puertas traseras divididas
    Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
  • Ruedas de perfil bajo y pies de nivelado ajustables desde abajo o arriba
    Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o broca, lo que evita obtener acceso a la parte inferior con una llave.
  • Con capacidad para opciones de ensamblaje de armario según pedido (ATO)
    Las opciones ATO (montaje según pedido) ofrecen un nivel de personalización para los usuarios de armarios muy superior a los modelos estándar. Esta personalización se limita al montaje del propio armario y no incluye los componentes adicionales de montaje en armario. Por ejemplo, se puede montar el armario sin laterales, sin puertas o sin laterales ni puertas. Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
  • Tornillería de unión integrada con alineación de armario de varias anchuras
    Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir armarios en una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. La tornillería de unión preinstalada incluye orificios para la unión con un armario contiguo en centros de 600 mm o 24 in, dependiendo de la estructura del suelo.
  • Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
    Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
  • Raíles de montaje ajustables con tornillería cautiva y alineación rápida
    Los raíles verticales de montaje pueden ajustarse en incrementos de 6,4 mm (1/4 in) para cubrir prácticamente cualquier necesidad de montaje de equipos IT. Función de alineación fácil integrada en el raíl de montaje del armario y abrazadera lateral para una rápida comprobación de la alineación sin necesidad de herramientas. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera para una rápida instalación de los equipos.
  • Canales preinstalados de la altura del armario para accesorios traseros
    El canal accesorio trasero integrado y ajustable ofrece ubicaciones de montaje zero U para accesorios sin herramientas. Cada canal posee dos huecos de montaje para permitir una combinación de hasta cuatro accesorios como PDUs y organizadores de cables verticales. Los armarios de 1070 mm (42 in), 825 mm (32 in), los armarios profundos y los armarios de red incluyen dos canales. Los armarios profundos de 1200 mm (48 in) incluyen cuatro canales. Los canales vienen preinstalados de fábrica en la parte posterior del armario, pero pueden trasladarse a otras ubicaciones del armario junto con la abrazadera lateral para desplazar el organizador de cables a donde se necesite.
  • Diseñado para reforzar la estabilidad estructural
    Un acreditado diseño de bastidor, los raíles de montaje de gran calibre y las ruedas de alta resistencia hacen posible índices de carga de 1364 kg (3000 lb) estática (pies de nivelado) y 1023 kg (2250 lb) dinámica (ruedas). Los armarios han sido probados y certificados para la combinación con accesorios fijados con pernos adecuados a fin de cumplir diversos requisitos antisísmicos. Consulte en apc.com la documentación de producto para requisitos específicos.
  • Puesta a tierra eléctrica integrada
    El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Brunéi , Bolivia , Brasil , Bahamas , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Belice , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , China , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Granada , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croacia , Haití , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , San Cristóbal y Nieves , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Santa Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , México , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Panamá , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Taiwán , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , San Vicente y las Granadinas , Venezuela , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    1991mm , 199.1cm
  • Anchura máxima
    600mm , 60.0cm
  • Profundidad máxima
    1070mm , 107.0cm
  • Altura de racks
    42U
  • Peso neto
    140.7kg
  • Peso de envío
    168.35kg
  • Altura bruta
    2117mm , 211.7cm
  • Anchura bruta
    746mm , 74.6cm
  • Profundidad bruta
    1156mm , 115.6cm
  • Color
    Black
  • Profundidad máxima de instalación
    945.0mm , 94.49cm
  • Front Door
    16.0calibre
  • Vertical Posts
    16.0calibre
  • Rear Door
    18.0calibre
  • Roof
    18.0calibre
  • Side Panels
    18.0calibre
  • Unidades en Palet
    1.0
  • Anchura del rack
    19"

Descripción medioambiental

  • Protection Class
    IO

Conformidad

  • Aceptaciones
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantía estándar
    5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

3246KB

Actualizado el

2018-06-11

Incluye instrucciones de desembalaje e instalación, detalles de los equipos de montaje, especificaciones, e información de accesorios.
PDF

Tamaño

1242KB

Actualizado el

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

82KB

Actualizado el

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

339KB

Actualizado el

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Tamaño

6507KB

Actualizado el

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Tamaño

774KB

Actualizado el

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1131KB

Actualizado el

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Tamaño

334KB

Actualizado el

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

Categoría

Subcategoría


Consola LCD para rack de 17" de APC

Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD con disposición del teclado en inglés de EE. UU.

AP5717
1 136,19 €
Smart-UPS de APC 1000 VA LCD RM 2U 230 V

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMT1000RMI2U
809,49 €
Smart-UPS X de APC 750 VA en torre o rack, con LCD 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMX750INC
1 160,39 €
Consola LCD para rack de 19" de APC

Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD con disposición del teclado en inglés de EE. UU.

AP5719
1 391,50 €
El panel de distribución 2U de datos admite 8 cables de distribución de datos para un total de 48 puertos.

Soluciones de conexión e infraestructura de conectividad para Data Centers: Conectores RJ45; paneles de empalme; cables LAN y empalmes de cobre; solución de fibra óptica preterminada.

AR8452
54,44 €
Consola LCD para rack de 17" con interruptor KVM analógico integrado de 16 puertos

La consola rack LCD con interruptor KVM integrado combina las prestaciones de la consola rack LCD y de los interruptores analógicos KVM en un cómodo conjunto que optimiza el espacio U del entorno del rack, de forma que se elimina la aglomeración de cables y se proporcionan las prestaciones de dos productos en uno solo. La disposición del teclado es en inglés de EE. UU.

AP5816
1 966,25 €
Smart-UPS SRT de APC 3000 VA RM 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

SRT3000RMXLI-NC
3 630,00 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
AP9572
338,79 €
Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 16 A, 230 V, (18) C13 & (2) C19, cable IEC309

Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.

AP8858EU3
724,79 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Asas de cerradura con combinación (2 uds.) para armarios NetShelter SX/SV/VX

El pomo con bloqueo por combinación de tres clavijas con anulación con llave maestra aumenta la seguridad de los armarios NetShelter estándar. Utiliza la misma base de montaje que los pomos estándar.

AR8132A
254,09 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00

Mostrar resultados por página