Módulo de alimentación prefabricado, 250 kW 400 V / 50 Hz

Compartir:

Módulo de alimentación prefabricado, 250 kW 400 V / 50 Hz

PFMPE0250EB

Description: Incluye SAI, conmutadores y software de gestión en un armario a prueba de inclemencias meteorológicas, optimizados para el suministro eléctrico escalable para centros de datos grandes

Incluye : User Manual

Módulo de alimentación prefabricado, 250 kW 400 V / 50 Hz

Exija disponibilidad
934 84 31 00
Incluye: Manual del usuario

PFMPE0250EB Features

Módulo de alimentación prefabricado, 250 kW 400 V / 50 Hz

  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo usar generadores y cableados más pequeños.
  • Capacidad eléctrica escalable
    Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
  • Tiempo de autonomía escalable
    Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.

Módulo de alimentación en armario características y ventajas

  • Escalable y flexible
    De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
  • Implementación rápida y sencilla
    Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
  • Preconfigurado y ensamblado de fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Voltaje de salida nominal
    400V 3PH
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
  • Factor de carga pico
    Simetría de la unidad
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Potencia configurada
    250.0 KVatios / 250.0 kVA
  • Derivación
    Bypass estático externo

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50 Hz-programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
  • Tipo de Conexión de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    340-460 (400 V)V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    340 - 460 (400V)V

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    VRLA

Comunicaciones & Gestión

  • Panel de control
    Consola de estado y control LCD multifunción
  • Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

  • Altura máxima
    3286mm , 328.6cm
  • Anchura máxima
    3000mm , 300.0cm
  • Profundidad máxima
    6250mm , 625.0cm
  • Peso neto
    12536.0kg
  • Peso de envío
    10794.0kg
  • Altura bruta
    3286mm , 328.6cm
  • Anchura bruta
    3000mm , 300.0cm
  • Profundidad bruta
    6250mm , 625.0cm
  • Color
    White

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    -20 - 50 °C
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Protection Class
    IP 55

Conformidad

  • Aceptaciones
    Listado en UL
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

165KB

Actualizado el

2018-06-18

Data Sheet for Enclosed Module
PDF

Tamaño

404KB

Actualizado el

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Título
Tamaño
Actualizado el
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical