Licencia StruxureWare Data Center Operation 200 racks

Compartir:

Licencia StruxureWare Data Center Operation 200 racks

AP900200

Description: Visión general instantánea de las operaciones del centro de datos mediante la gestión del inventario, la calculadora de PUE, las alarmas de los dispositivos en tiempo real y las estructuras jerárquicas según localización.
Licencia StruxureWare Data Center Operation 200 racks

Visión general instantánea de las operaciones del centro de datos mediante la gestión del inventario, la calculadora de PUE, las alarmas de los dispositivos en tiempo real y las estructuras jerárquicas según localización.

Exija disponibilidad
934 84 31 00

StruxureWare, gestión de centro de datos características y ventajas

  • Localización
    Interfaz de usuario disponible en los principales idiomas locales.
  • Modelo de datos compartidos
    Garantice que los datos estén sincronizados y desarrollados a través de todo el ciclo de vida del centro de datos.
  • Servicios de despliegue opcionales
    Asegure el despliegue rápido mediante el uso de los Servicios profesionales de APC.
  • Soporte eléctrico de sala
    Supervise la capacidad y los cambios de planificación para el equipo de suministro eléctrico centralizado en áreas que se encuentran fuera de la superficie del centro de datos principal.
  • Proveedor neutral
    Permite la modelación de equipos y datos de cualquier proveedor, proporcionando soporte para entornos de centros de datos ya existentes.
  • Seguridad con contraseña
    La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
  • Acceso para varios usuarios
    Permite que varios usuarios trabajen con la aplicación de manera simultánea.
  • Roles de usuario
    Activación de diferentes niveles de acceso a través del inicio de sesión a varios usuarios y roles de usuario definidos previamente.
  • Acceso de sólo lectura
    La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.
  • Informe sobre espacio
    Vista de conjunto inmediata de la capacidad espacial actual que identifica el espacio libre para la venta, el ocupado y el reservado, así como el espacio identificado como de uso interno.
  • Informe de potencia
    Perfila la capacidad total frente a la capacidad vendida y la carga medida por ubicación para una visión completa de la capacidad de suministro actual.
  • Registro de auditoría
    Sigue todos los cambios en las celdas y el equipamiento de las instalaciones a lo largo del ciclo de vida del centro de datos, garantizando así la transparencia y la facilidad en la identificación de los requisitos de mantenimiento.
  • Vista de la celda en 3D
    Esboza los perímetros de las celdas para obtener una visualización instantánea en 3D de la disposición y realiza un cálculo automático del área de las celdas.
  • Informe de la toma de potencia
    Destaca el estado actual de los enchufes y los conectores de una o más unidades de distribución eléctrica o de los arrendatarios, incluida una indicación de sobresuscripción.
  • Informe de inventario de los arrendatarios
    Muestra todo el equipamiento asociado a un arrendatario, para obtener un inventario inmediato del arrendatario.
  • Visualización en jaula
    Visualiza el espacio disponible actualmente con datos de arrendamiento anónimos durante la fase previa a la venta para planificar las celdas potenciales del nuevo cliente, reservando espacio y ofreciendo soporte en el proceso de venta.
  • Potencia de celda cuantificada
    Permite un cargo detallado para los arrendatarios individuales, a través de una visión de conjunto sencilla del suministro vendido y cuantificado.
  • Cliente web
    Permite a los usuarios visualizar los equipos, el uso de la energía y la capacidad de potencia del Data Center mediante cualquier navegador web moderno. Esto reduce los costes de mantenimiento y permite a los gerentes tomar decisiones mejores y más informadas en tiempo real.
  • Tenant impact analysis
    Mapa de los activos arrendados en una sala, celda, rack o servidor para una comprensión detallada del impacto del arrendamiento en el caso de un apagón.
  • Acciones recomendadas
    Las descripciones inteligentes de alarma acompañadas de resoluciones recomendadas reducen la necesidad de formación y el tiempo medio de reparación.
  • Integración CAD
    Permite la importación de planos de diseño asistido por ordenador (CAD) para reorganizar la sala con rapidez y convierte los planos CAD de las celdas en el modelo DCIM, en el que incluye el cambio entre las capas CAD para mostrar toda la información disponible de las instalaciones.
  • Referencias basadas en la red
    Enfoque flexible de las coordenadas del suelo que permite a los operarios del centro de datos adoptar un esquema personalizado de identificación de la localización.
  • Varias salas
    Ofrece la opción de mostrar distintas salas en el plano de una misma planta para representar con precisión y desplazarse por instalaciones grandes.
  • Sala de almacenamiento virtual
    Realiza el seguimiento de los nuevos dispositivos desde su llegada al lugar dentro de la sala de almacenamiento virtual.
  • Vista personalizable
    Ofrece estructuras jerárquicas según localización para conseguir un modelo lógico del centro de datos, en las cuales las salas de centro de datos se pueden organizar por regiones, países, campus, ubicaciones, edificios y salas.
  • Vista organizativa
    Ofrece estructuras jerárquicas según ubicación para conseguir un modelo lógico del centro de datos, en las cuales las salas de centro de datos se pueden organizar por regiones, países, campus, ubicaciones, edificios y salas.
  • Biblioteca de activos
    Utilizar la biblioteca extensa de la infraestructura física y de los dispositivos de TI de los principales vendedores.
  • Dispositivos personalizados
    Dispositivos de catálogo rápidamente personalizables según sus especificaciones en sólo un par de clics, corrigiendo los puntos de datos tales como los requisitos energéticos y las direcciones MAC, etc.
  • Visión frontal del rack
    La vista frontal exhaustiva del rack proporciona una representación gráfica del equipo y su ubicación en el rack.
  • Búsqueda global de activos
    Ubique rápidamente los recursos gracias a la búsqueda de texto libre, y exporte los datos de equipamiento a formato Excel.
  • Vista de distribución de suelo
    Ver una representación precisa de su centro de datos mediante el sencillo trazado gráfico del suelo y la vista de pájaro.
  • Registro en directo
    Consiga mayor transparencia en los indicadores clave de rendimiento (KPI) gracias a los tableros de mando web configurados, que facilitan información de nivel de gestión totalmente personalizable.
  • Plataforma empresarial
    Alta disponibilidad con redundancia contra fallos gracias a la estructura en clúster y al balanceo de carga, que garantizan la ausencia total de puntos débiles en los sistemas críticos.
  • Alarmas en estructura física
    Ofrece fallos de los dispositivos en tiempo real entre la distribución del suelo y la vista frontal del rack para el estado de operaciones del centro de datos.
  • Gestión de inventario
    Muestra datos del dispositivo en la infraestructura física para un acceso rápido a los detalles del dispositivo y los atributos del activo así como para operaciones y una visión general del centro de datos.
  • Calculadora de PUE/DCiE
    Ofrece un valor de eficiencia del uso eléctrico (PUE) para obtener información sobre el uso energético diario.
  • Operaciones de centro de datos móvil
    Se integra con InfraStruxure Mobile para acceder a la aplicación InfraStruxure Operations a medida que es necesario a través de la PDA de mano Motorola (Symbol) MC70.
  • Gestión de red guiada
    Visión de conjunto gráfica de las rutas de la red de centros de datos y de sus conexiones.
  • Soporte servidor blade
    Refleja la configuración exacta del centro de datos, modelando blades en el interior de sus carcasas.
  • Informe de inventario
    Incluye información estructurada en todos los dispositivos montados en rack, organizada por tipo de dispositivo, años, fabricante y propiedades para una vista rápida de todos los dispositivos actuales de un centro de datos.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Brunéi , Bolivia , Brasil , Bahamas , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Belice , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , China , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Granada , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croacia , Haití , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , San Cristóbal y Nieves , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Santa Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , México , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Panamá , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Taiwán , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , San Vicente y las Granadinas , Venezuela , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    216mm , 21.6cm
  • Anchura máxima
    133mm , 13.3cm
  • Peso neto
    0.09kg
  • Peso de envío
    0.45kg
  • Altura bruta
    229mm , 22.9cm
  • Anchura bruta
    178mm , 17.8cm
  • Profundidad bruta
    6mm , 0.6cm
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

7860KB

Actualizado el

2018-06-13

Detailed product brochure for an in-depth overview of StruxureWare Data Center Operation, including all modules
Título
Tamaño
Actualizado el