HyperPod, tejado - Carril de montaje para tejado desmontable, 300 mm

Compartir:

HyperPod, tejado - Carril de montaje para tejado desmontable, 300 mm

FS-RF-3002-U

Description: Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.
HyperPod, tejado - Carril de montaje para tejado desmontable, 300 mm

Exija disponibilidad
934 84 31 00

FS-RF-3002-U Features

HyperPod, tejado - Carril de montaje para tejado desmontable, 300 mm

  • Bastidor ajustable
    El diseño de bastidor telescópico garantiza que el pod encaje en su instalación concreta
  • Proceso de montaje
    Cambiar de construcción a montaje reduce los costes generales de mano de obra al acortar el proceso de implantación
  • Implantación completa de pods
    Reduce los ciclos de implantación construyendo pods completos, con contención, distribución de datos y de alimentación, antes de la entrega de los racks
  • Flexibilidad de configuración
    Compatible con una gran variedad de estrategias de refrigeración, contención y distribución de datos y de alimentación
  • Pod independiente
    Elimina la necesidad de colgar componentes de la infraestructura del techo, o de disponerlos bajo el suelo
  • Preparado para racks
    Los racks se pueden insertar en su posición y "conectarse" al pod
  • Implantación rápida
    Diseñado para un montaje rápido y sencillo que reduce el trabajo de construcción
  • Diseño simplificado
    Calendario de finalización de la infraestructura más predecible

Gestión del flujo de aire características y ventajas

Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Albania , Austria , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Bulgaria , Canadá , Suiza , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Dinamarca , Estonia , España , Finlandia , Francia , Reino Unido , Georgia , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Islandia , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Moldavia , Macedonia , Malta , Holanda , Noruega , Polonia , Portugal , Rumania , Rusia , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Turquía , Ucrania , Estados Unidos

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    155mm , 15.5cm
  • Anchura máxima
    330mm , 33.0cm
  • Profundidad máxima
    300mm , 30.0cm
  • Peso neto
    5.1kg
  • Peso de envío
    5.6kg
  • Altura bruta
    229mm , 22.9cm
  • Anchura bruta
    362mm , 36.2cm
  • Profundidad bruta
    374mm , 37.4cm
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el

Título

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Tamaño

34106KB

Actualizado el

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Esp. oferta
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

176KB

Actualizado el

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Título

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamaño

33KB

Actualizado el

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Título
Tamaño
Actualizado el