Galaxy VX 500 kVA, escalable hasta 1250 kVA 400 V, puesta en marcha 5x8

Compartir:

Galaxy VX 500 kVA, escalable hasta 1250 kVA 400 V, puesta en marcha 5x8

GVX500K1250HS

Description: Protección de la alimentación trifásica escalable y de alta eficiencia con modos de funcionamiento flexibles para grandes instalaciones, Data Centers y aplicaciones críticas en empresas.

Incluye : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500 kVA, escalable hasta 1250 kVA 400 V, puesta en marcha 5x8

Protección de la alimentación trifásica escalable y de alta eficiencia con modos de funcionamiento flexibles para grandes instalaciones, Data Centers y aplicaciones críticas en empresas.

Exija disponibilidad
934 84 31 00
Incluye: Guía de instalación , Tarjeta de gestión de red , Servicio de puesta en marcha

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

Galaxy VX características y ventajas

  • Compatible con StruxureOn
    Simplifica el mantenimiento y el funcionamiento de tus equipos utilizando software y servicios basados en la nube y compatibles con todos los fabricantes.
  • Diversos niveles de servicio
    Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento y reduce al mínimo los requisitos de espacio
  • 5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
    Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
  • Modo ECOnversion
    Un modo de funcionamiento que garantiza una eficiencia extraordinaria durante la carga de las baterías, preparando el factor de potencia de carga y garantizando una regulación de tensión de salida de clase 1.
  • Amplia ventana de tensiones de entrada
    Diseñado para entornos con condiciones eléctricas difíciles a fin de ahorrar carga de la batería.
  • Funcionamiento robusto
    Sin disminución de la potencia en kW hasta 40 ºC o 104 ºF.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo usar generadores y cableados más pequeños.
  • Protección frente a inversión de corriente interna
    Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
  • Flexibilidad en el almacenamiento de energía
    La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
  • Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
    Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
    Haz click aquí para obtener más información.
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad eléctrica total utilizando varios SAI simultáneamente.
  • Con redundancia en paralelo
    Alimenta el equipo conectado con múltiples SAI para aumentar la redundancia del sistema
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Brunéi , Bolivia , Brasil , Bahamas , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Belice , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , China , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Dominica , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Granada , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guyana , Hong Kong , Croacia , Haití , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , San Cristóbal y Nieves , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Santa Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Taiwán , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , San Vicente y las Granadinas , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    500.0 KVatios / 500.0 kVA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    1.25 MVatios / 1.25 MVA
  • Voltaje de salida nominal
    400V 3PH
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50 Hz, 60 Hz
  • Frecuencia de salida (no sincronizada)
    50 Hz +/- 0,1 % para 50 Hz nominales
  • Otras tensiones de salida
    380, 415, 440
  • Factor de carga pico
    3 con THC < 5%
  • Topología
    Online de doble conversión
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamiento con sobrecarga
    150% durante 1 minuto, 125% durante 10 minutos
  • Voltaje de Salida THD
    < 2% de carga lineal y <3% de carga no lineal

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    40-70 Hz
  • Tipo de Conexión de Entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Entrada de Distorsión Armónica Total
    Menos del 3% para carga completa
  • Otras tensiones de entrada
    380, 415, 440
  • Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
    100.0kAmps
  • Corriente máxima de entrada
    841.0A
  • Factor de Potencia de Entrada en carga completa
    1.0

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Sin batería interna - utiliza sistema de baterías externo
  • Voltaje Nominal de la Batería
    480 V
  • Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
    384 Vdc

Comunicaciones & Gestión

  • SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
    AP9635
  • Panel de control
    7" Touch Screen Display
  • Alarma Acústica
    Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
  • Interfaces SmartSlot™ disponibles
    2

Descripción física

  • Altura máxima
    1970mm , 197.0cm
  • Anchura máxima
    3200mm , 320.0cm
  • Profundidad máxima
    900mm , 90.0cm
  • Peso neto
    1956.0kg
  • Peso de envío
    3737.0kg
  • Altura bruta
    2150mm , 215.0cm
  • Anchura bruta
    5160mm , 516.0cm
  • Profundidad bruta
    1060mm , 106.0cm
  • Color
    White

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de Trabajo
    0-999.9metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    69.5dBA
  • Disipación térmica en línea
    82260.0BTU/h
  • Protection Class
    IO

Conformidad

  • Aceptaciones
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Garantía estándar
    1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

4508KB

Actualizado el

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamaño

40290KB

Actualizado el

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
Diseño / Configuración
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

3521KB

Actualizado el

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

185KB

Actualizado el

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamaño

3737KB

Actualizado el

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter

Categoría

Subcategoría


1 año de servicio de supervisión remota para (100) nodos

Servicio de supervisión permanente que actúa como función de apoyo primario o secundario. Técnicos de confianza supervisarán el estado de la infraestructura física para diagnosticar, notificar y resolver los problemas antes de que sean críticos.

WRMS1YR100N-01
15 621,00 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Mejora de programación a 7X24 para PM existente o visita PM adicional para UPS de 151 a 500 kVA

Análisis in situ de su sistema diseñado para garantizar un rendimiento óptimo, planificado conforme a sus necesidades.

WUPGPMV7X24-UG-03
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Solución IEC para rack tipo G con servicio de conversión de batería de iones de litio w-(5) - La reinstalación eléctrica se cobra por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5H-LB-17
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Servicio de limpieza en profundidad

Un técnico formado por APC visitará sus instalaciones para diagnosticar o reparar sus sistemas de APC

WIDCLEAN
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Solución UL para rack tipo G con servicio de conversión de batería de iones de litio w-(4) - La reinstalación eléctrica se cobra por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4-LB-17
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
1 año de servicio de supervisión remota para (25) nodos

Servicio de supervisión permanente que actúa como función de apoyo primario o secundario. Técnicos de confianza supervisarán el estado de la infraestructura física para diagnosticar, notificar y resolver los problemas antes de que sean críticos.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Solución UL para rack tipo G con servicio de conversión de batería de iones de litio w-(7) - La reinstalación eléctrica se cobra por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
WITSC-Migración de servidores y organización de cables

Servicios de migración, consolidación y optimización de equipos informáticos y cableados en centros de datos nuevos o ya existentes, salas de servidores o armarios de equipos de redes.

WITSC
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Solución UL para rack tipo G con servicio de conversión de batería de iones de litio w-(1) - La reinstalación eléctrica se cobra por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1-LB-17
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Plan de servicio de extensión de garantía in situ de (1) año para (1) bastidor de baterías Galaxy VX

Completos paquetes de servicio que le permiten diseñar la cobertura que necesita para gestionar su solución eficientemente, reducir al mínimo los tiempos improductivos y controlar los costes.

WOEBAT1YR-VX-00
--
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00

Mostrar resultados por página