Enfriadoras de agua de modulación refrigeradas por aire con ventiladores axiales para la instalación en exteriores

Compartir:

Enfriadoras de agua de modulación refrigeradas por aire con ventiladores axiales para la instalación en exteriores

BCEC

Description: Enfriadores refrigerados por aire con ventiladores axiales para la instalación en exteriores destinada a aplicaciones de misión críticas
Enfriadoras de agua de modulación refrigeradas por aire con ventiladores axiales para la instalación en exteriores

Exija disponibilidad
934 84 31 00

BCEC Features

Enfriadoras de agua de modulación refrigeradas por aire con ventiladores axiales para la instalación en exteriores

  • Solución sin aceite
    Los compresores centrífugos que funcionan sin aceite aumentan su disponibilidad de funcionamiento (solo para unidades BCEC y BCEF)

Aquaflair AC características y ventajas

  • Suministro eléctrico independiente
    Obtiene suministro del SAI externo para los paneles principales y los radiadores, con el fin de supervisar y proteger la unidad incluso en caso de entrar en modo de fallo eléctrico completo (opcional)
  • Componentes redundantes
    Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
  • Reinicio rápido
    El funcionamiento a plena carga en menos de tres minutos con disposiciones específicas permite diseñar acumuladores de menores dimensiones
  • Control de respuesta activo
    Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
  • Válvula de expansión electrónica
    Optimización del flujo de refrigeración con cualquier carga y condición de temperatura. Supervisión continua de la carga de refrigeración indirecta
  • Supervisión de corriente continua
    Permite una supervisión continua de la corriente absorbida por el compresor para señalizar posibles divergencias respecto de los valores predeterminados (solo disponibles en los enfriadores grandes)
  • Ventiladores de velocidad variable
    Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
  • Estrategia modular
    El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.
  • Compresores tándem
    Funcionamiento silencioso y eficaz de los compresores, conectados a un circuito común de refrigerante para controlar la capacidad por etapas (no disponible en algunos modelos o configuraciones)
  • Soluciones tecnológicas de alto rendimiento
    Optimiza el funcionamiento de la unidad con cualquier condición ambiental o de carga y garantiza un consumo extremadamente reducido de energía
  • Gestión optimizada
    La conexión entre los aires acondicionados para salas de servidores y los enfriadores garantiza una eficiencia energética basada en las condiciones reales de carga instantánea (opcional)
  • Sistema de ajuste de bombas integrado
    (Opcional) bombas a bordo con variadores de velocidad (VSD) para un ajuste continuo de la presión disponible en el circuito de agua refrigerada. Estas ajustan de manera automática el flujo de agua refrigerada debido a los cambios en la demanda de refrigeración, que garantiza la eficiencia del sistema de agua refrigerada.
  • Paquete hidrónico integrado
    Incluye todos los componentes necesarios para realizar una conexión al refrigerador sin necesidad de conexiones externas a los equipos auxiliares tales como bombas, incrementando la velocidad de utilización.
  • Reinicio rápido
    El funcionamiento a plena carga en menos de tres minutos con disposiciones específicas permite diseñar acumuladores de menores dimensiones
  • Servicio operativo
    Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
  • Fácil acceso para el servicio
    El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
  • Supervisión de servicio
    Todos los dispositivos de supervisión de a bordo de la unidad permiten un mantenimiento preventivo y la comprobación de las condiciones de trabajo del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Brunéi , Bolivia , Brasil , Bahamas , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Belice , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Granada , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croacia , Haití , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , San Cristóbal y Nieves , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Santa Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , México , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Panamá , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uruguay , Uzbekistán , San Vicente y las Granadinas , Venezuela , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

384KB

Actualizado el

2018-06-14

Features and benefits, and techincal details of Uniflair BREC/F and BCEC/BCEF with Adiabatic cooling system (ETO offer)
Título
Tamaño
Actualizado el