Consola LCD para rack de 17" de APC-Alemán

Compartir:

Consola LCD para rack de 17" de APC-Alemán

AP5717G

Description: Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD

Incluye : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

In stock
1 270,50 €
Precio con IVA incluido

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

AP5717G Features

Consola LCD para rack de 17" de APC-Alemán

Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD

Incluye : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

  • LED de Estado
    Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.

Consolas LCD para rack características y ventajas

  • Dispositivo de puntero táctil integrado
    Permite prescindir de un ratón externo independiente.
  • Sensor de inclinación automático
    Ahorre energía apagando automáticamente el dispositivo cuando se cierre.
  • Soporte multiplataforma
    Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.
  • Low Cooling Requirements
    Emite menos calor que otros monitores CRT comparables.
  • Bajo consumo de energía
    Utiliza menos de la mitad de la energía que otros monitores CRT comparables.
  • Ocupa 1U de espacio en rack
    Ahorre valioso espacio en rack en el centro de datos.
  • Terminaciones PS/2
    Conexión a un servidor o interruptor KVM mediante conectores PS/2 estándar.
  • Conjunto de baterías independiente para la zona sísmica 4
    Se conecta a un servidor o interruptor KVM mediante un conector VGA estándar.
  • Ocupa 1U de espacio en rack
    Ocupa sólo 1U de espacio en rack comparado con las 10U - 13U de espacio que requieren los monitores CRT tradicionales.
  • Teclado de tamaño completo
    Teclado tamaño completo con panel numérico integrado.
  • Integrated Trackball
    Permite prescindir de un ratón externo independiente.
  • Bajas necesidades de refrigeración
    Emite menos calor que otros monitores CRT comparables.
  • Bajo consumo de energía
    Utiliza menos de la mitad de la energía que otros monitores CRT comparables.
  • Ajustes de visualización en pantalla (OSD)
    Ajuste de la imagen de pantalla, incluido: autoajuste, salida, encendido/apagado, brillo, menú y un indicador de funcionamiento.
  • Brazo organizador de cables
    Evite interferencias con dispositivos circundantes organizando los diversos cables.
  • Rieles
    Instale equipos rápida y fácilmente en racks de orificios cuadrados, redondos y roscados.
  • Lengüetas de apertura rápida
    Inserte o retire el dispositivo fácilmente.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    100V , 240V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Suministro eléctrico de entrada
    19.0Vatios

Descripción física

  • Altura máxima
    44mm , 4.4cm
  • Anchura máxima
    482mm , 48.2cm
  • Profundidad máxima
    614mm , 61.4cm
  • Altura de racks
    1U
  • Peso neto
    15.9kg
  • Peso de envío
    19.46kg
  • Altura bruta
    152mm , 15.2cm
  • Anchura bruta
    673mm , 67.3cm
  • Profundidad bruta
    826mm , 82.6cm
  • Color
    Black
  • Profundidad máxima de instalación
    1050.0mm , 104.98cm
  • Profundidad mínima de instalación
    26.77inches

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C

Conformidad

  • Aceptaciones
    C-tick, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 60950, FCC Parte 15 Clase A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, Listado en UL, VDE
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

ts_Supported_Hardware

  • Colores de la pantalla
    16.0
  • Tamańo del panel
    431.8Pulgadas diagonales
  • Consumo eléctrico de la LCD
    19Vatios
  • Separación de píxels
    0.26
  • Tipo de trackball
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

710KB

Actualizado el

2018-06-13

Instalación, funcionamiento y resolución de problemas
PDF

Tamaño

366KB

Actualizado el

2018-06-05

Quick Start Guide
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

656KB

Actualizado el

2018-06-14

VDE License
PDF

Tamaño

252KB

Actualizado el

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

Tamaño

1126KB

Actualizado el

2018-06-12

PDF

Tamaño

91KB

Actualizado el

2017-11-29

EC DoC for LV and EMC
Título
Tamaño
Actualizado el

Categoría

Subcategoría


KVM 2G de APC, kit de montaje trasero LCD

Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.

KVM-LCDMOUNT
72,59 €
Pack de servicio con ampliación de la garantía de 1 año para accesorios

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-03
98,39 €
Extensión de la garantía de 1 año para (1) accesorio (renovación o gran volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-03
147,59 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00

Mostrar resultados por página