Cartucho de batería de sustitución de APC #118J

Compartir:

Cartucho de batería de sustitución de APC #118J

APCRBC118J

Description: La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

Incluye : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

Cartucho de batería de sustitución de APC #118J

Exija disponibilidad
934 84 31 00
Incluye: Todos los conectores necesarios , Guía para el reciclaje de baterías , Guía de instalación , Embalaje reciclable

APCRBC118J Features

Cartucho de batería de sustitución de APC #118J

  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

  • Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
    Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
  • Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
    Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
  • Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
    Cómodo, fácil y ecológico.
  • Compatibilidad con SAI garantizada
    Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).
  • Batería de larga vida útil
    Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Albania , Austria , Australia , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Bulgaria , Canadá , Suiza , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Dinamarca , Estonia , España , Finlandia , Francia , Reino Unido , Gibraltar , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Islandia , Italia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Macedonia , Malta , Holanda , Noruega , Nueva Zelanda , Polonia , Portugal , Rumania , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Estados Unidos

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida de la batería
    120

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
  • Montaje de batería
    Cartucho de baterías cerrado
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    3-5 años
  • Cantidad de RBC™
    1
  • Bloques de baterías por serie
    10

Descripción física

  • Altura máxima
    76mm , 7.6cm
  • Anchura máxima
    203mm , 20.3cm
  • Profundidad máxima
    584mm , 58.4cm
  • Peso neto
    22.27kg
  • Peso de envío
    25.18kg
  • Altura bruta
    228mm , 22.8cm
  • Anchura bruta
    393mm , 39.3cm
  • Profundidad bruta
    761mm , 76.1cm
  • Unidades en Palet
    12.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Garantía estándar
    30 días

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

595KB

Actualizado el

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
PDF

Tamaño

152KB

Actualizado el

2017-02-18

Instrucciones de sustitución de la batería
Título
Tamaño
Actualizado el