Cargador portátil APC para móvil, de ion de litio de 10000 mAh, negro (EMEA/CIS/MEA)

Compartir:

Cargador portátil APC para móvil, de ion de litio de 10000 mAh, negro (EMEA/CIS/MEA)

M10BK-EC

Description: Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

Incluye : USB Power Adapter , User Manual

In stock
48,39 €
Precio con IVA incluido

M10BK-EC Features

Cargador portátil APC para móvil, de ion de litio de 10000 mAh, negro (EMEA/CIS/MEA)

Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

Incluye : USB Power Adapter , User Manual

  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Grupos eléctricos portátiles características y ventajas

  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.
  • Carga eficiente
    Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.
  • Compatible con dispositivos móviles
    Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Uzbekistán , XF , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de la batería (mAh)
    10000
  • Tensión de salida de la batería
    5V

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    5V
  • Suministro eléctrico de entrada
    8.0Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Polímero de litio
  • Montaje de batería
    --
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    --
  • Battery Design Life
    --
  • Battery Service Life
    --

Descripción física

  • Altura máxima
    146mm , 14.65cm
  • Anchura máxima
    88mm , 8.89cm
  • Profundidad máxima
    13mm , 1.35cm
  • Peso neto
    0.27kg
  • Peso de envío
    0.34kg
  • Altura bruta
    230mm , 23.0cm
  • Anchura bruta
    128mm , 12.8cm
  • Profundidad bruta
    22mm , 2.2cm
  • Color
    Black
  • Unidades en Palet
    864.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 35 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95% no %
  • Elevación de Trabajo
    0-900metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    0 - 50 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95% no %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-900metros

Conformidad

  • Aceptaciones
    BSMI, Marcado CE, EN/IEC 60950-1, FCC Parte 15 Clase B
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • Directiva sobre baterías
    Conforme
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

400KB

Actualizado el

2018-06-18

User Manual for Mobile Power Banks M5BK-EC, M5WH-EC, M10BK-EC and M10WH-EC for EMEA Region
PDF

Tamaño

363KB

Actualizado el

2018-06-12

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 for EMEA Region
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

387KB

Actualizado el

2018-06-12

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

514KB

Actualizado el

2018-06-18

EN 55022:2010; EN55024:2010
PDF

Tamaño

109KB

Actualizado el

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Tamaño

40KB

Actualizado el

2018-06-15

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

Tamaño

294KB

Actualizado el

2018-06-15

GOST certificate
PDF

Tamaño

1753KB

Actualizado el

2018-06-12

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

Tamaño

513KB

Actualizado el

2018-06-04

CFR, Title 47 FCC part 15
Título
Tamaño
Actualizado el