Bastidor de patch para cableado aéreo 4U de 482 mm (19 in) de ancho

Compartir:

Bastidor de patch para cableado aéreo 4U de 482 mm (19 in) de ancho

VDIM33174

Description: Este bastidor de patch de cableado aéreo es un bastidor de 2 postes 4U con una anchura de 482 mm (19 in) que se fija directamente a los sistemas de organización de tendido de cables aéreos sobre los racks o armarios para el parcheado o la instalación de pequeños interruptores. El cableado de zona ofrece flexibilidad en el diseño de la red y el centro de datos al desacoplar el cableado de la red física del armario y permitir un fácil desplazamiento de los racks, pudiendo realizar actualizaciones en la red mientras se ahorra tiempo y dinero. El bastidor se suministra de fábrica con soportes para la bandeja de cables de alambre y también se puede montar en sistemas de escalera para tendido de cables utilizando un soporte de elevación de escalera para tendido de cables (AR8186). El bastidor soporta hasta 15 kg (33 lb) de equipo montado en rack o de cableado.

Incluye : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

In stock
169,39 €
Precio con IVA incluido

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

VDIM33174 Features

Bastidor de patch para cableado aéreo 4U de 482 mm (19 in) de ancho

Este bastidor de patch de cableado aéreo es un bastidor de 2 postes 4U con una anchura de 482 mm (19 in) que se fija directamente a los sistemas de organización de tendido de cables aéreos sobre los racks o armarios para el parcheado o la instalación de pequeños interruptores. El cableado de zona ofrece flexibilidad en el diseño de la red y el centro de datos al desacoplar el cableado de la red física del armario y permitir un fácil desplazamiento de los racks, pudiendo realizar actualizaciones en la red mientras se ahorra tiempo y dinero. El bastidor se suministra de fábrica con soportes para la bandeja de cables de alambre y también se puede montar en sistemas de escalera para tendido de cables utilizando un soporte de elevación de escalera para tendido de cables (AR8186). El bastidor soporta hasta 15 kg (33 lb) de equipo montado en rack o de cableado.

Incluye : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Conectividad de red características y ventajas

  • Oferta completa
    Actassi incluye conectores RJ45, paneles de empalme, cables LAN y empalmes de cobre y solución de fibra óptica preterminada.
  • Instalación rápida y sencilla
    Con innovaciones como el conector S-One, los paneles de empalme deslizantes de 19" y el cable CL-MX, Actassi le permite trabajar más rápido: el tiempo de instalación se reducirá hasta un 20%, manteniendo el cableado de red de alto rendimiento. El conector S-One se conecta hasta un 50% más rápido y el cable de fibra preterminado se instala hasta 3 veces más rápido.
  • Usabilidad superior
    Actassi es fácil de especificar, instalar, usar y actualizar
  • Compatibilidad con los productos de Schneider Electric
    Los componentes están diseñados para ajustarse perfectamente a otros productos y soluciones de Schneider Electric, para construir un sistema completo.
  • Oferta y diseño innovadores
    Actassi incluye conectores compactos sin herramientas RJ45 (conexión hasta un 50% más rápido), paneles de empalme de 19" con función deslizante y de fijación rápida, conexión a tierra automática y gestión y marcado de cables excepcionales, cables LAN innovadores con diseño de pantalla de una capa, cableado LAN Clase EA de 3 y 4 puntos con el máximo rendimiento y cables de fibra óptica y cobre preterminados, 100% premontados y probados.
  • PoE+
    Los conectores S-One permiten las aplicaciones PoE+
  • Garantía de rendimiento, seguridad y fiabilidad
    Verificación de laboratorios independientes. Certificación por organismos independiente, renovada cada año. Certificación de organismos independientes que cubre todas las prestaciones hasta las más alta disponible, Cat 6A (10 Gb/s) en las opciones apantallada y no apantallada. Todos los componentes cumplen la norma ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formación y amplia garantía del sistema. Enfoque medioambiental: Oferta Green Premium (perfil ambiental del producto)
  • Rendimiento conforme a las normas internacionales más avanzadas
    Los productos para conectividad de red Actassi superan las normas internacionales más avanzadas, como las normas ISO/EIC 11801 enmienda 2:2010 para el nuevo conector S-One
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Botsuana , Bielorrusia , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guayana Francesa , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malaui , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Holanda , Noruega , Omán , Paquistán , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    350mm , 35.0cm
  • Anchura máxima
    500mm , 50.0cm
  • Profundidad máxima
    160mm , 16.0cm
  • Altura de racks
    4U
  • Peso neto
    2.55kg
  • Peso de envío
    2.8kg
  • Altura bruta
    90mm , 9.0cm
  • Anchura bruta
    260mm , 26.0cm
  • Profundidad bruta
    540mm , 54.0cm
  • Color
    Black
  • Anchura del rack
    19"

Conformidad

  • Aceptaciones
    TAA compliance
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

9018KB

Actualizado el

2018-06-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

2149KB

Actualizado el

2018-06-12

Título
Tamaño
Actualizado el

Categoría

Subcategoría


AP6038A
579,59 €
AP6020A
84,69 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
AP6015A
72,59 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Anillos para organización de cables sin herramientas (cantidad 100)

Accesorio para la organización de cables que ayuda a eliminar el desorden de los cables y permite mantenerlos ordenados dentro del armario o rack.

AR7540100
266,19 €
Anillos para organización de cables sin herramientas (cantidad 10)

Accesorio para la organización de cables que ayuda a eliminar el desorden de los cables y permite mantenerlos ordenados dentro del armario o rack.

AR7540
26,61 €
SAI Smart-UPS RT RM de APC, 1000 VA 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

SURT1000RMXLI-NC
1 724,25 €
AP6120A
108,89 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Kit de fijación de escalera para tendido de cables, armarios, pasacables, bastidor de patch de cableado de zona 4U

El kit de fijación de escalera para tendido de cables incluye dos soportes ajustables que se pueden montar en diversas superficies y proporcionan puntos de fijación para los sistemas de escalera para tendido de cables. Este soporte flexible se fija a diversas superficies, tales como la parte posterior de los pasacables como un método de elevación de la escalera, a los techos de los armarios NetShelter para el tendido en escalera directo al armario y a un kit de fijación para el bastidor de patch de cableado aéreo 4U (VDIM33174).

AR8186
54,44 €

Mostrar resultados por página