Armario NetShelter SX 42U de 750 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro

Compartir:

Armario NetShelter SX 42U de 750 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro

AR3350

Description: Armario ancho con opciones de gestión del cable mejoradas para servidores y aplicaciones de red de alta densidad. Altura de 42U para desenrollarlo fácilmente en las entradas.

Incluye : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

In stock
2 571,25 €
Precio con IVA incluido

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

AR3350 Features

Armario NetShelter SX 42U de 750 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro

Armario ancho con opciones de gestión del cable mejoradas para servidores y aplicaciones de red de alta densidad. Altura de 42U para desenrollarlo fácilmente en las entradas.

Incluye : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX características y ventajas

  • Optimizado para sistemas de organización de cables de alta capacidad
    Los armarios NetShelter SX están optimizados para el uso con sistemas de organización de cables de alta capacidad que se fijan a los raíles de montaje de equipos dentro de los armarios y se alinean con los espacios U de montaje de equipos, ofreciendo canales para el enrutado y la organización del cableado.
  • Sistemas rack Schneider Electric compatibles
    Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
  • Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
    Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.
  • Puerta frontal perforada con perfil curvo
    Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para servidores y equipos de red. La zona perforada de la puerta delantera está optimizada con un perfil curvo para ofrecer una mayor superficie libre y margen para cobertura de perforación y un índice de perforación más alto.
  • Puertas de desbloqueo rápido
    La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
  • Paneles laterales de media altura y opción con burletes de cepillo para paso de cables
    Los paneles laterales de desbloqueo rápido de media altura reducen el tamaño y el peso para facilitar el manejo y el acceso a los equipos. Los paneles laterales pueden bloquearse utilizando una sola llave con las puertas. Ahora se ofrecen opciones de panel lateral integradas con orificios para paso de cables y burletes de cepillo para encaminar el cableado hacia racks contiguos en una hilera sin renunciar a un flujo de aire adecuado.
  • Techo de acceso a cable de fácil extracción
    El techo puede retirarse con sencillas bisagras de pasador extraíble para acceder durante la instalación de los equipos o incluso con cableado ya dispuesto y encaminado a través de las aberturas para cables. Una vez retirado, el techo puede invertirse a fin de cambiar la posición de las aberturas de cable más grandes para las clavijas y conectores de distribución dieléctrica.
  • Selección simple
    Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
  • Aberturas de acceso de cable con burletes de cepillo preinstalados
    Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. El techo contiene aberturas con burletes de cepillo preinstaladas en ubicaciones decantadas hacia la parte delantera del armario, para facilitar el paso de cables de datos y medidas para la contención de aire.
  • Los raíles de montaje del equipo se integran con los sistemas de cableado patch
    Los raíles de montaje de equipos incluyen, además del espacio de montaje EIA 19", orificios de montaje zero U que permiten instalar sistemas patch de cable de distribución de datos APC (DDC) sin ocupar espacio U necesario para equipos de importancia crítica. Los diseños de armario AV y de red no incluyen ubicaciones de orificios para la integración de cableado DDC. Existen otras opciones de 1U, 2U y zero U en armario trasero para el uso con estos armarios.
  • Soporte para cáncamos integrado en el bastidor del armario
    Los agujeros de cáncamos integrados en la parte superior del bastidor del armario permiten levantar el armario para moverlo y posicionarlo usando mecanismos de izado mediante cáncamos. Para especificaciones más detalladas acerca de las características requeridas de los cáncamos y los límites de peso del armario, consulte la documentación de usuario.
  • Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
    Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.
  • Puertas traseras divididas
    Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
  • Ruedas de perfil bajo y pies de nivelado ajustables desde abajo o arriba
    Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o broca, lo que evita obtener acceso a la parte inferior con una llave.
  • Con capacidad para opciones de ensamblaje de armario según pedido (ATO)
    Las opciones ATO (montaje según pedido) ofrecen un nivel de personalización para los usuarios de armarios muy superior a los modelos estándar. Esta personalización se limita al montaje del propio armario y no incluye los componentes adicionales de montaje en armario. Por ejemplo, se puede montar el armario sin laterales, sin puertas o sin laterales ni puertas. Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
  • Tornillería de unión integrada con alineación de armario de varias anchuras
    Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir armarios en una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. La tornillería de unión preinstalada incluye orificios para la unión con un armario contiguo en centros de 600 mm o 24 in, dependiendo de la estructura del suelo.
  • Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
    Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
  • Raíles de montaje ajustables con tornillería cautiva y alineación rápida
    Los raíles verticales de montaje pueden ajustarse en incrementos de 6,4 mm (1/4 in) para cubrir prácticamente cualquier necesidad de montaje de equipos IT. Función de alineación fácil integrada en el raíl de montaje del armario y abrazadera lateral para una rápida comprobación de la alineación sin necesidad de herramientas. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera para una rápida instalación de los equipos.
  • Canales preinstalados de la altura del armario para accesorios traseros
    El canal accesorio trasero integrado y ajustable ofrece ubicaciones de montaje zero U para accesorios sin herramientas. Cada canal posee dos huecos de montaje para permitir una combinación de hasta cuatro accesorios como PDUs y organizadores de cables verticales. Los armarios de 1070 mm (42 in), 825 mm (32 in), los armarios profundos y los armarios de red incluyen dos canales. Los armarios profundos de 1200 mm (48 in) incluyen cuatro canales. Los canales vienen preinstalados de fábrica en la parte posterior del armario, pero pueden trasladarse a otras ubicaciones del armario junto con la abrazadera lateral para desplazar el organizador de cables a donde se necesite.
  • Diseñado para reforzar la estabilidad estructural
    Un acreditado diseño de bastidor, los raíles de montaje de gran calibre y las ruedas de alta resistencia hacen posible índices de carga de 1364 kg (3000 lb) estática (pies de nivelado) y 1023 kg (2250 lb) dinámica (ruedas). Los armarios han sido probados y certificados para la combinación con accesorios fijados con pernos adecuados a fin de cumplir diversos requisitos antisísmicos. Consulte en apc.com la documentación de producto para requisitos específicos.
  • Puesta a tierra eléctrica integrada
    El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Afganistán , Antigua y Barbuda , Anguila , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaiyán , Bosnia y Hercegovina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahráin , Burundi , Benín , Bermudas , Brunéi , Bolivia , Brasil , Bután , Botsuana , Bielorrusia , Belice , Canadá , República Democrática del Congo , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Islas Cook , Chile , Camerún , China , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , Chequia , Alemania , Yibuti , Dinamarca , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sahara Occidental , Eritrea , España , Etiopía , Finlandia , Fiyi , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croacia , Hungría , Indonesia , Irlanda , Israel , India , Iraq , Irán , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Japón , Kenia , Camboya , Corea del Sur , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Macedonia , Malí , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malaui , México , Malasia , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Holanda , Noruega , Nepal , Nueva Zelanda , Omán , Panamá , Perú , Papúa New Guinea , Filipinas , Paquistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumania , Rusia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Singapur , Eslovenia , Eslovaquia , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Chad , Togo , Tailandia , Tayikistán , Turkmenistán , Túnez , TP , Turquía , Trinidad y Tobago , Taiwán , Tanzania , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Islas Vírgenes Americanas , Vietnam , Yemen , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue

Print Technical Specification

Descripción física

  • Altura máxima
    1991mm , 199.1cm
  • Anchura máxima
    750mm , 75.0cm
  • Profundidad máxima
    1200mm , 120.0cm
  • Altura de racks
    42U
  • Peso neto
    161.36kg
  • Peso de envío
    183.18kg
  • Altura bruta
    2118mm , 211.8cm
  • Anchura bruta
    851mm , 85.1cm
  • Profundidad bruta
    1334mm , 133.4cm
  • Color
    Black
  • Profundidad máxima de instalación
    1048.0mm , 104.8cm
  • Profundidad mínima de instalación
    10.31inches
  • Front Door
    16.0calibre
  • Vertical Posts
    16.0calibre
  • Rear Door
    16.0calibre
  • Roof
    18.0calibre
  • Side Panels
    18.0calibre
  • Unidades en Palet
    1.0
  • Anchura del rack
    19"

Descripción medioambiental

  • Protection Class
    IO

Conformidad

  • Aceptaciones
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantía estándar
    5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

  • RoHS
    Conforme
  • ALCANCE
    ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
  • PEP
    Disponible en la pestaña de documentación
  • EOLI
    Disponible en la pestaña de documentación
  • Cumplimiento de otras normativas ambientales
    RoHS de China
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

83KB

Actualizado el

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Tamaño

1749KB

Actualizado el

2018-06-12

Incluye instrucciones de desembalaje e instalación, detalles de los equipos de montaje, especificaciones, e información de accesorios.
PDF

Tamaño

1242KB

Actualizado el

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Tamaño

222KB

Actualizado el

2018-06-11

Instalación
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

82KB

Actualizado el

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

6507KB

Actualizado el

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Tamaño

339KB

Actualizado el

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Tamaño

774KB

Actualizado el

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Patrones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1037KB

Actualizado el

2018-06-15

Racks and Accessories
Source

Tamaño

1037KB

Actualizado el

2018-06-15

Racks and Accessories
Esp. oferta
Título
Tamaño
Actualizado el
Source ZIP

Tamaño

46KB

Actualizado el

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Tamaño

228KB

Actualizado el

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1131KB

Actualizado el

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Tamaño

334KB

Actualizado el

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

Categoría

Subcategoría


AP6020A
84,69 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
APC Symmetra RM 4 kVA escalable a 6 kVA N+1 220-240 V

Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad

SYH4K6RMI
7 471,75 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Smart-UPS X de APC 1500 VA rack/torre LCD 230 V

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMX1500RMI2U
1 331,00 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Asas de cerradura con combinación (2 uds.) para armarios NetShelter SX/SV/VX

El pomo con bloqueo por combinación de tres clavijas con anulación con llave maestra aumenta la seguridad de los armarios NetShelter estándar. Utiliza la misma base de montaje que los pomos estándar.

AR8132A
254,09 €
Kit de conducciones de la unidad de extracción de aire de APC para rack SX 24"

Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión

ACF126
229,89 €
Panel ciego modular negro de gestión del flujo de aire sin herramientas 1U 19". Cantidad 10

Panel de Vacío para la Gestión del Flujo de Aire 1U modular y de instalación sin herramientas para prevenir la recirculación del aire ocupando el espacio del rack no utilizado (Cantidad 10).

AR8136BLK
54,44 €
NetShelter SX 750 mm de ancho x 1200mm de fondo con techo de red, color gris

Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

AR7716G
338,79 €
SAI Smart-UPS de APC 1500 VA LCD RM 2U 230 V con tarjeta de red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMT1500RMI2UNC
1 331,00 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Estante deslizante, 91 kg, color negro

Estante deslizante para instalar unidades en torre, monitores y otros equipos en rack.

AR8128BLK
567,49 €
SAI Smart-UPS X de APC 2200 VA rack/torre convertible, profundidad reducida, con pantalla LCD 200-240 V con tarjeta de red

Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

SMX2200HVNC
2 329,25 €

Mostrar resultados por página