APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Compartir:

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

SMC1000IC

Description: Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , USB cable

494,89 €
Precio con IVA incluido
Exija disponibilidad
934 84 31 00

Productos, accesorios y servicios relacionados

Ver todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMC1000IC Features

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Pantalla LCD de estado
    Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Smart-UPS características y ventajas

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
    El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
  • Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
    La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
  • Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
    Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
  • La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
    Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Alarmas sonoras
    Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
  • Notificación de la predicción de fallos
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , Albania , Austria , Bosnia y Hercegovina , Bélgica , Bulgaria , Suiza , Serbia y Montenegro , Chequia , Alemania , Dinamarca , Estonia , España , Finlandia , Francia , Reino Unido , Grecia , Croacia , Hungría , Israel , Islandia , Italia , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Macedonia , Holanda , Noruega , Polonia , Portugal , Rumania , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad eléctrica de salida
    600Vatios / 1.0 kVA
  • Potencia máx. configurable (vatios)
    600Vatios / 1.0 kVA
  • Voltaje de salida nominal
    230V
  • Distorsión de Voltaje de Salida
    Inferior al 5%
  • Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Topología
    Tecnología line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (8) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
    (2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
  • Tiempo de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Voltaje Nominal de Entrada
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexión de Entrada
    IEC-320 C14
  • Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
    180 - 287V
  • Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
    170 - 300V
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

  • Tipo de batería
    Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
  • Tiempo típico de recarga
    3hour(s)
  • Sustitución de la batería
    APCRBC142
  • Vida útil esperada de la batería (en años)
    3 - 5
  • Cantidad de RBC™
    1
  • Runtime

Comunicaciones & Gestión

  • Puerto (s) Interfaz
    RJ-45 Serial , USB
  • Panel de control
    Consola de estado y control LCD multifunción
  • Alarma Acústica
    Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
  • Desconexión de Emergencia (EPO)
    --

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

  • Surge energy rating
    455Julios
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

  • Altura máxima
    219mm , 21.9cm
  • Anchura máxima
    171mm , 17.1cm
  • Profundidad máxima
    439mm , 43.9cm
  • Peso neto
    17.27kg
  • Peso de envío
    19.55kg
  • Altura bruta
    376mm , 37.6cm
  • Anchura bruta
    328mm , 32.8cm
  • Profundidad bruta
    595mm , 59.5cm
  • Color
    Black
  • Master Carton Units
    1.0
  • Unidades en Palet
    18.0

Descripción medioambiental

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Humedad Relativa de Trabajo
    0 - 95 %
  • Elevación de Trabajo
    0-3000metros
  • Temperatura de Almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad Relativa de Almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de Almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
    41.0dBA
  • Disipación térmica en línea
    100.0BTU/h

Conformidad

  • Aceptaciones
    CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garantía estándar
    2 años para reparaciones o recambios
Manuales y Garantías
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1222KB

Actualizado el

2018-06-15

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000IC and SMC1500IC - Tower
PDF

Tamaño

45KB

Actualizado el

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Tamaño

672KB

Actualizado el

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1466KB

Actualizado el

2018-06-07

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Certificaciones
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

1391KB

Actualizado el

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Tamaño

742KB

Actualizado el

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Tamaño

111KB

Actualizado el

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Tamaño

111KB

Actualizado el

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Hoja de referencia de ventas rápidas
Título
Tamaño
Actualizado el
PDF

Tamaño

186KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Tamaño

709KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Tamaño

283KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Tamaño

704KB

Actualizado el

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Título
Tamaño
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

Actualizaciones de firmware
Número de pieza
Actualizado el

Actualizaciones de firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de pieza

SFPMIB426

Actualizado el

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de pieza
Actualizado el

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de pieza

SFPCBE95

Actualizado el

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


Medidor de corriente en línea, 16 A, 230 V, IEC309-16A, 2P+G

La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.

AP7152B
435,59 €
Rack PDU 2G, con display con conmutación, ZeroU, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Las unidades de distribución eléctrica (PDU) con display de APC a través de salida con conexión permiten un control avanzado del suministro que se puede personalizar según el usuario y un sistema de medición individual de la potencia de salida. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclado de suministro para reiniciar el equipo bloqueado de forma remota y evitar el uso no autorizado de salidas independientes. Los atrasos de secuenciación del suministro permiten a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite la sobrecarga de los circuitos durante la recuperación del suministro y amplíe los tiempos de funcionamiento del equipamiento crítico priorizando el reparto de cargas. La medición actual ofrece supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las nuevas PDU conmutadas para rack incluyen supervisión real del suministro, puerto para el sensor de temperatura/humedad y receptáculos de bloqueo IEC. Alarmas definidas por el usuario que avisan de posibles sobrecargas de suministro antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU conmutadas para rack a través de interfaces seguras de web, SNMP o Telnet que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC, que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8681
2 117,50 €
AP6020A
84,69 €
Exija disponibilidad
934 84 31 00
Exija disponibilidad  934 84 31 00
Organizador de cables horizontal, 2U x 6" de profundidad, un solo lado con tapa

Gestor de cables horizontal de alta densidad 2 U, de 6'' (150 mm) de profundidad, con cubierta. Cuenta con amarres de cable y ranuras de acceso de cables en la placa posterior para pasar cables desde la parte frontal a la parte posterior.

AR8606
96,79 €
Organizador de cables horizontal, 3U x 6" de profundidad, un solo lado con tapa

Gestor de cables horizontal de alta densidad 3 U, de 6'' (150 mm) de profundidad, con cubierta. Incluye ranuras de acceso de cable con cintas de cepillado preinstaladas en la placa trasera para tendido de cable de delante a atrás.

AR8605
133,09 €
Consola LCD para rack de 17" de APC-Reino Unido

Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD

AP5717UK
1 136,19 €
Consola LCD para rack de 19" de APC

Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD con disposición del teclado en inglés de EE. UU.

AP5719
1 391,50 €
Kit de paneles ciegos para la gestión del flujo de aire 1U (cantidad: 2), color negro

Panel de Vacío para la Gestión del Flujo de Aire 1U para prevenir la recirculación del aire ocupando el espacio del rack no utilizado (Cantidad 2).

AR8108BLK
42,34 €
Consola LCD para rack de 17" de APC

Teclado de montaje en rack 1U, ratón y consola LCD con disposición del teclado en inglés de EE. UU.

AP5717
1 136,19 €
Organizador de fibras vertical

Selección extensa de accesorios diseñada para organizar cables de corriente o datos dentro del entorno del rack.

AR8443A
145,19 €

Mostrar resultados por página