Data Center Assessment Services

Un análisis y una evaluación in situ de su centro de datos o armario de red con recomendaciones para maximizar la disponibilidad, mejorar la eficiencia energética y reducir los costes relacionados con la energía.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Servicio de diseño de ingeniería Número de pieza QWENGINEER-MISC Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Evaluación del centro de datos EnergySTEP1 Número de pieza WES1-EM-01 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Evaluación del centro de datos EnergySTEP Número de pieza WQES2-EM-01 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Planificación
Informe personalizado Todos los Servicios de valoración le ofrecen un informe personalizado, que puede incluir la siguiente información: (1) requisitos de alimentación y refrigeración para soportar la carga existente, (2) imagen térmica, (3) planos asistidos por ordenador, (4) descripciones de restricciones y (5) recomendaciones para el incremento de la eficiencia y la capacidad. El informe le proporciona la información que necesita para diseñar sus instalaciones para unos resultados óptimos, para aumentar la vida de su equipo y para garantizar el mayor nivel de disponibilidad de red.
Independiente del vendedor Obtenga una valoración imparcial y un análisis con opciones de solución independientemente del vendedor.
Datos de línea de base Use datos de referencia para describir la situación actual y medir las mejoras obtenidas en el uso de las infraestructuras y en la eficiencia.
Comodidad
Recopilación de datos in situ Recopilación de datos llevada a cabo por profesionales del sector con formación en gestión energética en el centro de datos
Informe de recursos personalizado Proporciona un análisis de su infraestructura actual y le ofrece recomendaciones para llevar a cabo mejoras con las que desarrollar e implementar planes de infraestructura y gestión energética a corto y largo plazo.
Especialistas en gestión de energía para centros de datos Análisis realizados por especialistas en gestión energética de centros de datos que integran sus conocimientos de las mejores prácticas de la industria con la experiencia práctica de centros de datos para ofrecer recomendaciones que mejorarán el funcionamiento y la eficiencia energética, además de reducir los costes energéticos.
Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.
Independiente del vendedor Obtenga una valoración imparcial y un análisis con opciones de solución independientemente del vendedor.
Datos de línea de base Use datos de referencia para describir la situación actual y medir las mejoras obtenidas en el uso de las infraestructuras y en la eficiencia.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar