Data Hall SmartShelter

Infraestructura de IT prefabricada, escalable y de grandes dimensiones formada por diversos módulos SmartShelter agrupados para crear un diseño configurable y completamente optimizado para proveedores de servicios y grandes empresas

SmartShelter Data Hall ofrece una solución de infraestructura para Data Centers escalable para grandes proveedores de servicios y clientes de empresas implementando de 50 a 100 racks para facilitar el aumento de capacidad en el futuro. La solución se compone de módulos de IT de fábrica con 14-15 racks, unidos en el centro de trabajo, con pocas estructuras, para formar una gran sala de IT funcional. Desplaza el Data Center al exterior o a un edificio sencillo como un sistema autónomo con seguridad física, alimentación y refrigeración redundantes, y que puede supervisarse y gestionarse a distancia con una completa suite de software DCIM. - Reduce el riesgo con un sistema prediseñado y completamente gestionado - Mantén el CapEx aumentando la infraestructura con la demanda - Ajusta los planes de futuras ampliaciones con diseños repetibles y flexibles SmartShelter Data Hall contiene una infraestructura física de Data Center completa, montada y probada en una configuración de múltiples módulos para proporcionar un Data Center completamente funcional.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Data Hall de IT prefabricado de 495W de 102 racks, refrigeración con economización de aire, canalizaciones de 400V/50Hz Número de pieza PFMIEG495E2E102B-001 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Data Hall de IT prefabricado de 500W de 98 racks, refrigeración CW perimetral, canalizaciones de 400V/50Hz Número de pieza PFMIEG500C2E098B-001 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Ahorros de costes
Implementación rápida y sencilla Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
Coste y rendimiento predecibles Las unidades prediseñadas, el montaje en fábrica y la infraestructura probada reducen notablemente los plazos de entrega y la complejidad del proyecto. Esto minimiza los sobrecostes de fabricación y las modificaciones del diseño original. El resultado es el coste que esperas y el rendimiento que has planificado.
Agilidad
Preconfigurado y ensamblado de fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Implementación rápida y sencilla Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar