Soluciones de refrigeración eficientes optimizadas para contenedores y módulos SmartShelter. Permite una gama de capacidades de entre 5 y 30kW por rack y está disponible en sistemas DX, de agua enfriada y economizadores de aire.
Las soluciones de refrigeración optimizadas son esenciales para aumentar la eficiencia de los Data Centers prefabricados en cuanto a prestaciones y espacio. Las soluciones de refrigeración suspendidas y para final de módulo ofrecen flexibilidad para la configuración modular y el diseño de sistemas. Las opciones de sistema incluyen DX, agua enfriada y economizadores de aire indirectos con respaldo CW o DX. Estas soluciones de refrigeración ofrecen opciones de diseño adicionales a los productos convencionales de refrigeración de precisión, como Uniflair LE e InRow.
Productos | Número de pieza | Precio | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Productos | Número de pieza | Precio | ![]() |
|
Producto Unidad de refrigeración con flujo horizontal CW - Módulo de IT de 100 kW, 380-415 V trifásico, 50 Hz | Número de pieza PFMC-CWB100 | Precio -- |
Exija disponibilidad 934 84 31 00 934 84 31 00 |
|
Producto Unidad de refrigeración DX superior - Módulo de TI de 40 kW, 380-415 V trifásico, 50 Hz | Número de pieza PFMC-HCXCDX40 | Precio -- |
Exija disponibilidad 934 84 31 00 934 84 31 00 |
|
Producto Unidad de refrigeración suspendida CW - Módulo de IT de 40 kW, 380-415 V trifásico, 50 Hz | Número de pieza PFMC-HCXCW40 | Precio -- |
Exija disponibilidad 934 84 31 00 934 84 31 00 |
|
Producto Economizador de aire - Unidad trifásica de refrigeración del módulo IT 50 kW 380-415 V 50 Hz | Número de pieza PFMC-NFC50 | Precio -- |
Exija disponibilidad 934 84 31 00 934 84 31 00 |
Agilidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementación rápida y sencilla | Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación. | ||||||||
Escalable y flexible | De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez. | ||||||||
Control de flujo de aire activo | Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico. | ||||||||
Flexibilidad | Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes | ||||||||
Preconfigurado y ensamblado de fábrica | Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible. |