PowerChute Personal Edition

Software fácil de manejar para la desconexión segura del sistema con funciones de gestión del suministro eléctrico y de la energía.

El software PowerChute Personal Edition proporciona una desconexión segura del sistema en caso de corte del suministro eléctrico durante un extenso período de tiempo y evita la potencial corrupción de los datos. Diseñado para ofrecer una usabilidad excepcional, ofrece a los usuarios principiantes una protección óptima basada en la experiencia líder en la industria de APC en gestión de la alimentación. Los usuarios tienen asimismo la posibilidad de adaptar los ajustes de PowerChute a sus circunstancias individuales. La información sobre costes energéticos y CO2 proporciona una mayor comprensión de la energía consumida por los equipos protegidos, mientras que los planes energéticos permiten materializar ahorros de costes. Nota: las características varían en función del modelo de Back-UPS y del sistema operativo.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingüe) Número de pieza SFPCPE302 Precio -- DESCARGAR
Producto Herramienta gestión Back-UPS HS v1.0.0 Número de pieza SFPCPEHS100 Precio -- DESCARGAR
Compatibilidad
Compatible con modelos Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
Compatibilidad del sistema operativo PowerChute Personal Edition Este software es compatible con numerosos sistemas operativos y procesadores. Si desea más información,
haga clic aquí.
Comodidad
Exclusivo funcionamiento silencioso en horario nocturno Le proporciona la tranquilidad de saber que su PC tiene protección de alimentación
Ayuda sensible al contexto Ayuda sin tecnicismos y sensible al contexto, que ayuda a despejar dudas rápidamente
Instalación La instalación rápida y fácil simplifica la configuración para los nuevos usuarios
Capacidad de gestión
Comprobación automática La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Indicación de estado inmediata Evalúa rápidamente el estado de alimentación
Rendimiento energético Resume los problemas relacionados con el suministro eléctrico como, por ejemplo, los apagones y la existencia de ruido eléctrico con el paso del tiempo.
Protección
Apagado del sistema operativo Evita la posible corrupción de datos llevando a cabo un apagado automático del sistema operativo sin interrupción en caso de corte prolongado de suministro o fallo de alimentación eléctrica del ordenador.
Hibernación Garantiza la integridad del sistema y agiliza el tiempo de recuperación.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar