PowerChute Network Shutdown

Cierre fiable con tecnología de red para varios servidores

PowerChute Network Shutdown funciona de forma conjunta con la tarjeta de administración de redes de SAI de APC para proteger su entorno de TI físico y virtual frente a amenazas a la disponibilidad de TI. El cierre estable sin supervisión y basado en red de sus servidores físicos y máquinas virtuales protege la integridad de los datos y acorta el tiempo de inactividad del sistema cuando se producen incidencias críticas, tales como cortes de suministro eléctrico prolongados. Su arquitectura escalable admite un número prácticamente ilimitado de sistemas de cliente. PowerChute Network Shutdown se puede configurar fácilmente a través de la interfaz de un navegador y admite configuraciones de SAI simples, redundantes y en paralelo.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto PowerChute Network Shutdown v.4.2 Número de pieza SFPCNS42 Precio -- DESCARGAR
Producto PowerChute Network Shutdown v.4.2 para virtualización Número de pieza SFPCNS42-V Precio -- DESCARGAR
Capacidad de gestión
Compatibilidad con StruxureWare Data Center Expert Descubre y supervisa PowerChute Agents a través de SNMP v.1 o v.3. Integra trampas SNMP para notificaciones puntuales de eventos críticos de SAI.
Integración del sistema de gestión de redes Descubre y gestiona las máquinas PowerChute con SNMP v.1 o v.3 para consultar y configurar los ajustes de PowerChute. Envía trampas SNMP para eventos de SAI críticos, garantizando notificaciones puntuales.
Browser Accessible Acceda a la interfaz del usuario a través del navegador. Ofrece acceso rápido desde cualquier punto de la red
Asistente de configuración paso a paso Acelera el despliegue al reducir el tiempo de instalación y configuración. Permite cambiar la configuración incluso después de la instalación inicial.
Archivo INI de configuración basado en texto Permite flexibilidad en el archivado de ajustes de configuración o la copia de ajustes configurados de un agente a otro.
Apagado basado en red Las comunicaciones basadas en red reducen la cantidad de cables al eliminar la necesidad de conectar el SAI y los servidores protegidos mediante cables serie.
Protección
Desconexión de servidor secuenciada Secuencia de desconexión de varios servidores alimentados por el mismo SAI para alargar el tiempo de funcionamiento de los servidores de mayor prioridad.
Desconexión y rearranque de red secuenciales Configure los grupos de tomas seleccionados para desconectar o conectar en un orden predeterminado (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
Apagado del sistema operativo Evita la posible corrupción de datos llevando a cabo un apagado automático del sistema operativo sin interrupción en caso de corte prolongado de suministro o fallo de alimentación eléctrica del ordenador.
Ejecutar archivo de comando Ejecute el archivo de comando al llevar a cabo la secuencia de apagado de la red, al igual que con la secuencia de encendido.
Comunicaciones seguras Acceso Web seguro mediante HTTPS, de forma predeterminada, que garantiza que la comunicación entre el dispositivo y las interfaces del cliente no se pueden interpretar.
Virtualización
Soporte de Virtual Cluster Admite la migración de máquinas virtuales, la desconexión de máquinas virtuales y del host en Virtual Clusters (grupos virtuales).
Vista de Virtual Cluster Muestra una representación gráfica de su entorno Virtual Cluster y de la configuración del SAI en una única pantalla para ofrecer una vista intuitiva de la configuración de su SAI y del host.
Aplicación virtual VMware Ofrece una opción para implementar PowerChute como aplicación virtual, lo que facilita su instalación.
Opciones de plug-in VMware vSphere El complemento opcional vSphere integra PowerChute en vCenter Server para facilitar la gestión, lo que permite la supervisión de PowerChute con vSphere Client. Los complementos opcionales están disponibles tanto para vSphere Web Client como para vSphere Desktop Client.
Integración SCVMM de Microsoft Ofrece la posibilidad de integrarse en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) y aprovechar el modo de mantenimiento para migrar o guardar las máquinas virtuales cuando se produce un suceso crítico en el SAI.
Priorización de Virtual Machine Controle el orden en que las máquinas virtuales se migran, apagan y encienden, desplazándolas a los grupos de prioridad alta, media o baja.
Opciones de migración de máquinas virtuales Activa la migración de la máquina virtual a los hosts disponibles en el mismo clúster en una ubicación única o en diferentes ubicaciones geográficas. La opción de controlar dónde se producirá la migración de las máquinas virtuales está disponible especificando el host objetivo en el mismo clúster o en otro diferente.
Desconexión de vApp VMware Permite la desconexión y el arranque de vApps VMware para controlar la secuencia de apagado y arranque de las máquinas virtuales.
Disponibilidad
Protocolo de eventos Determine con exactitud el momento y el orden en el que se produjeron los eventos que generaron el incidente utilizando el registro de eventos.
Compatibilidad
certificaciones Certificados VMware Ready y Nutanix Ready.
Compatibilidad del sistema operativo PowerChute Network Shutdown Para encontrar la versión de software adecuada para su sistema operativo y su procesador, vea la tabla de compatibilidades que se encuentra dentro de Manuales de Usuario & Guías de Instalación.
Haga clic aquí para obtener la tabla de compatibilidad de PowerChute Network Shutdown.
Soporte de configuración de SAI paralelo Reconoce una configuración de SAI en paralelo como un sistema SAI individual en el caso de eventos accionables (para dispositivos SAI con capacidad en paralelo).
Configuraciones de SAI redundantes avanzadas Supervisa varios grupos de SAI redundantes, cada uno con niveles de redundancia configurables como, por ejemplo, N+1, N+2 o N+3. Las acciones de desconexión dependen del número de SAI y del nivel de redundancia de cada configuración de SAI.
Soporte de configuración de SAI redundante Admite hasta 4 SAI en una configuración de SAI redundante. Todas las SAI de una configuración redundante deben pertenecer a la misma familia de SAI.
Asistencia IPv6 Capacidad de funcionamiento en una red utilizando el protocolo IPv6

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

PowerChute Network Shutdown and Virtualization