PowerChute Business Edition

Gestión de SAI, desconexión segura e informes energéticos para hasta 25 servidores y estaciones de trabajo utilizando conexiones en serie o conexiones USB específicas.

El software PowerChute Business Edition ofrece gestión de SAI, desconexión segura del sistema e innovadores capacidades de gestión energética. En caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico durante un extenso período de tiempo, las interrupciones parciales desatendidas garantizan que no se producen pérdidas de información y el tiempo de recuperación se minimiza. Los informes sobre coste energético y CO2 proporcionan una mayor comprensión de la energía consumida por el equipo de TI, lo que permite optimizar la eficiencia energética. Los informes de evaluación de riesgos, que resultan de gran valor, detectan amenazas potenciales para la disponibilidad, mientras que las funciones avanzadas análisis ayudan a identificar las causas de los problemas potenciales relacionados con el SAI y la alimentación antes de que ocurran, garantizando así la continuidad del sistema.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto PowerChute Business Edition v9.5 Número de pieza SFPCBE95 Precio -- DESCARGAR
Producto Herramienta de configuración JRE PowerChute Business Edition Número de pieza SFPCBEJRE Precio -- DESCARGAR
Capacidad de gestión
Notificación Reciba notificaciones de problemas para asegurarse de que las situaciones críticas se tratan dentro del tiempo adecuado.
Gestión inteligente de la batería Fecha de sustitución de la batería y número de cartucho de sustitución de batería (RBC) disponibles a través de una interfaz de usuario de software que ofrece un enlace perfecto para realizar el pedido correcto de RBC por Internet.
Ejecutar archivo de comando Ejecute el archivo de comando al llevar a cabo la secuencia de apagado de la red, al igual que con la secuencia de encendido.
Protocolo de datos Identifique los posibles problemas antes de que se agraven o exporte los registros de datos para analizarlos.
Gestión de varios Smart-UPS Personalice la visión de conjunto del estado del SAI para visualizar de forma central parámetros como la fecha de sustitución de las baterías y el tiempo de ejecución restante.
Protocolo de eventos Determine con exactitud el momento y el orden en el que se produjeron los eventos que generaron el incidente utilizando el registro de eventos.
Energy Management
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Supervise el impacto medioambiental derivado de suministrar alimentación a sus equipos protegidos.
Costes energéticos Comprenda los costes derivados del suministro de alimentación a sus equipos protegidos.
Informes de uso energético Obtenga unos conocimientos basados en hechos acerca del uso energético de sus equipos protegidos.
Costes energéticos configurables Actualiza los costes de energía a medida que cambian para garantizar que sus informes de costes de energía sean totalmente precisos
Protección
Desconexión y reinicio secuenciales Configure los grupos de tomas seleccionados para desconectar o conectar en un orden predeterminado (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
Control del grupo de tomas Encienda/apague, rearranque o desconecte los grupos de tomas seleccionados para evitar el envío de técnicos a ubicaciones remotas (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
Capacidad de organización Seleccione una programación personalizada para la desconexión y rearranque del equipo y de los SAI conectados.
Apagado del sistema operativo Evita la posible corrupción de datos llevando a cabo un apagado automático del sistema operativo sin interrupción en caso de corte prolongado de suministro o fallo de alimentación eléctrica del ordenador.
Deslastre Desconecte grupos de tomas seleccionados en una secuencia predeterminada para deslastrar las cargas menos críticas y mantener el tiempo de ejecución (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
Compatibilidad
Integración del protocolo de eventos del sistema Guarda las incidencias en el registro del sistema operativo NT/2000, lo que permite controlar el SAI mediante herramientas estándar como NetIQ.
Compatibilidad del PowerChute Business Edition OS Para encontrar la versión de software adecuada para su sistema operativo y su procesador, vea la tabla de compatibilidades que se encuentra dentro de Manuales de Usuario & Guías de Instalación.
Haga clic aquí para obtener la tabla de compatibilidad de PowerChute Network Shutdown.
Compatible con el sistema de gestión de la empresa Gestione sus dispositivos de APC desde un único sistema enviando los eventos SNMP al sistema de gestión empresarial de su elección.
Cable de interfaz para comunicación con el ordenador El cable SAI ofrece comunicación serie/USB dedicada entre el SAI y el servidor, independientemente de la red.
Comodidad
Seguridad con contraseña La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Initial Set-Up Wizard Permite una configuración fácil y garantiza que los equipos IT están protegidos lo más rápidamente posible
Comunicaciones seguras Acceso Web seguro mediante HTTPS, de forma predeterminada, que garantiza que la comunicación entre el dispositivo y las interfaces del cliente no se pueden interpretar.
SMTP Authentication Soporte del protocolo de transferencia de correo seguro para autenticar el correo electrónico

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar