Despliegue global

Protección inteligente y eficaz del suministro eléctrico que permite un aplicación multirregional.

En los entornos empresariales modernos, las empresas se esfuerzan por ofrecer soluciones estandarizadas que se puedan poner en marcha de manera global. Con los distintos voltajes empleados en todo el mundo, esto implica un desafío importante. APC by Schneider Electric ofrece productos de protección del suministro eléctrico que le ayudarán a enfrentarse a ese desafío. Desde los productos aprobados UL de 230 V CA a los SAI universales de entrada de 100-240 V CA, estos productos de SAI ofrecen una solución perfecta para su utilización en cualquier lugar del mundo.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Smart-UPS de APC de 700 VA con tensión de entrada de selección automática 120 V/230 V entrada, 120 V salida Número de pieza SU700X167 Precio 1 136,19 €
Producto Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL Número de pieza SUA750IX38 Precio 375,09 €
Producto Smart-UPS de APC 750 VA RM 2U 230 V con aprobación UL Número de pieza SUA750R2IX38 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto SAI Smart-UPS de APC 1500 VA 230 V con homologación UL Número de pieza SUA1500IX38 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Smart-UPS de APC de 2200 VA RM 3U 120 V/230 V entrada, 120 V salida Número de pieza SU2200R3X167 Precio 2 934,25 € Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Smart-UPS de APC 3000 VA 230 V RM 2U con aprobación UL Número de pieza SUA3000R2IX38 Precio 2 087,25 € Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Disponibilidad
Comprobación automática La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Acondicionamiento del suministro eléctrico Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Carga de baterías con temperatura compensada Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Capacidad de gestión
Conectividad en serie Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
LED Indicators Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Gestión inteligente de la batería Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
SmartSlot Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Facilidad de reparación y mantenimiento
Baterías reemplazables por el usuario Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Soporte técnico Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Fácil de instalar El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar