MGE Galaxy PW

Protección eléctrica trifásica de 150-225 3 kVA de gran resistencia, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales y de otras instalaciones

El MGE Galaxy PW ofrece una protección eléctrica trifásica tradicional con la fiabilidad de la gama de productos MGE. Ideal para centros de datos, instalaciones y transportes pequeños y medianos, el MGE Galaxy PW ofrece tecnología en línea de doble conversión para un verdadero aislamiento entre la entrada y la salida. La disponibilidad se consigue con un tiempo de transferencia cero para las cargas críticas. La manejabilidad se consigue con la tarjeta de gestión de red que permite realizar la monitorización y gestión a distancia. La reparación y el mantenimiento se facilitan en gran medida gracias al acceso por el panel frontal; se incluyen servicios de puesta en marcha y garantía in situ estándar. Todas estas prestaciones convierten al MGE Galaxy PW en el SAI de su clase más fácil de gestionar y mantener.

Más información
No Results
Capacidad de gestión
Capacidad de herramienta de gestión de red Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Indicadores LED de estado Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Pantalla de gráficos LCD Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Disponibilidad
Compatible con generador Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Carga de baterías con temperatura compensada Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Regulación de frecuencia y tensión Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Con capacidad en paralelo Aumenta la capacidad eléctrica total utilizando varios SAI simultáneamente.
Con redundancia en paralelo Alimenta el equipo conectado con múltiples SAI para aumentar la redundancia del sistema
Entrada dual de alimentación Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Facilidad de reparación y mantenimiento
Asistencia técnica telefónica 7x24 Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Diversos niveles de servicio Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento Simplifica la instalación y el mantenimiento y reduce al mínimo los requisitos de espacio

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar