Gutor PXC

SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

El SAI trifásico Gutor PXC (3:3 y 3:1) es el primer SAI industrial completamente estandarizado para entornos exigentes. El Gutor PXC es muy compacto y trabaja sin problemas con tus sistemas de supervisión de instalaciones, además de ofrecer opciones de diseño industrial completas, un alto grado de protección de serie (IP42) así como diseño sísmico para 1 g y una amplia gama de temperaturas, desde -10 hasta + 55 °C. También dispone de entrada para cables por la parte inferior y superior y la opción de transformador de aislamiento completamente integrado. Con un completo acceso frontal para servicio en las instalaciones en pared, el Gutor PXC es uno de los SAI de su clase con una implantación, instalación y mantenimiento más sencillos.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto SAI industrial Gutor PXC Número de pieza GUPXCUPS Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Sostenibilidad
UE CoC para SAI Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
Capacidad de gestión
Pantalla de gráficos LCD Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
LED Indicators Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Supervisión del ciclo de vida Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Disponibilidad
Entrada de alimentación dual - estándar Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Coste total de propiedad
Funcionamiento robusto Sin disminución de la potencia en kW hasta 40 ºC o 104 ºF.
Amplia ventana de tensiones de entrada Diseñado para entornos con condiciones eléctricas difíciles a fin de ahorrar carga de la batería.
Eficiencia elevada Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Facilidad de reparación y mantenimiento
Acceso frontal para el mantenimiento Simplifica la instalación y el mantenimiento y reduce al mínimo los requisitos de espacio
Diversos niveles de servicio Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Supervisión del ciclo de vida Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar