Galaxy VM

Protección eléctrica trifásica muy eficaz y fácil de implementar que se integra de manera sencilla en los distintos entornos eléctricos, físicos y de monitorización que se utilizan en los centros de datos medios de los clientes, así como en aplicaciones de industria e instalaciones.

Galaxy VM es un componente clave en la solución global de gestión energética de Schneider Electric, destinada a aplicaciones de centros de datos e industria. Galaxy VM incorpora tecnología vanguardista para reducir los costes energéticos mediante elevadas calificaciones de eficiencia y el renovado e innovador modo ECOnversión. Galaxy VM se conecta con facilidad a su red eléctrica haciendo uso de rendimiento eléctrico vanguardista, que incluye un amplio rango de tensiones de entrada, gran capacidad de sobrecarga y cortocircuitos y una protección integrada frente a inversión de corriente interna para ofrecer una calidad de suministro excelente. El Galaxy VM, muy compacto, también se conecta a sus sistemas de monitorización de las instalaciones y sus requisitos de red inteligente, al tiempo que le ofrece flexibilidad en el almacenamiento de energía tradicional y modular, lo que le permite adecuar la solución a sus necesidades específicas. Galaxy VM cuenta con entrada de cable superior e inferior sin necesidad de un armario lateral adicional, acceso frontal completo para el mantenimiento, instalación contra la pared y servicio de puesta en marcha incluido, lo que lo convierte en el SAI más sencillo de implementar, instalar y mantener de su categoría.

Más información
Productos Número de pieza Autonomía estimada (hrs:min) Precio
Producto Galaxy VM, 160 kVA, SAI individual, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Número de pieza GVMSB160KHS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Galaxy VM, 160 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Número de pieza GVMPB160KHS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Galaxy VM, 200 kVA, SAI individual, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Número de pieza GVMSB200KHS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Número de pieza GVMPB200KHS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Armario de bypass del sistema GALAXY VM 640kVA, 380/400/415V EL Número de pieza GVMSBC640KHEL Autonomía estimada (hrs:min)--- Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Comodidad
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Baterías intercambiables Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Entrada de cable superior e inferior Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.
Montaje sobre ruedas Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.
Seguridad
Cumplimiento de la normativa sísmica Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.
Protección frente a inversión de corriente interna Aumente la defensa del sistema frente a anomalías en el suministro.
Coste total de propiedad
Corrección del factor de potencia de entrada Reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo usar generadores y cableados más pequeños.
Amplia ventana de tensiones de entrada Diseñado para entornos con condiciones eléctricas difíciles a fin de ahorrar carga de la batería.
Funcionamiento robusto Sin disminución de la potencia en kW hasta 40 ºC o 104 ºF.
Modo ECOnversion Un modo de funcionamiento que garantiza una eficiencia extraordinaria durante la carga de las baterías, preparando el factor de potencia de carga y garantizando una regulación de tensión de salida de clase 1.
Eficiencia elevada Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Disponibilidad
Con redundancia en paralelo Alimenta el equipo conectado con múltiples SAI para aumentar la redundancia del sistema
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Oferta de batería modular Permite la sustitución de las baterías sin tener que pasar a bypass de mantenimiento, a la vez que se mantiene la disponibilidad y una protección continua de la carga
Con capacidad en paralelo Aumenta la capacidad eléctrica total utilizando varios SAI simultáneamente.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Facilidad de reparación y mantenimiento
Diversos niveles de servicio Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento Simplifica la instalación y el mantenimiento y reduce al mínimo los requisitos de espacio
Capacidad de gestión
Compatible con StruxureWare Central Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Diagrama mímico Permite obtener un acceso instantáneo al estado del SAI.
Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
Gestión de red integrada Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
Indicadores LED de estado Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Sostenibilidad
ENERGY STAR para SAI Establece que la eficiencia del SAI se encuentra en el 25% de la franja superior del mercado según las verificaciones de otros organismos independientes.
UE CoC para SAI Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar