Galaxy 5500

Protección eléctrica trifásica de tecnología avanzada, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales y de otras instalaciones

El MGE Galaxy 5500 es el último sistema SAI de ingeniería avanzada que aumenta el rendimiento y la fiabilidad, aspectos reconocidos y apreciados por los clientes de APC. La tecnología en línea protege y aísla por completo frente a todas las interrupciones del suministro eléctrico, incluso en los entornos más exigentes. Una elevada eficiencia en la conversión doble o el modo ECO suponen un ahorro valioso en costes energéticos y una completa gama de opciones hace que el MGE Galaxy 5500 sea altamente efectivo en cualquier aplicación. Las prestaciones eléctricas de salida están totalmente alineadas con los últimos requisitos de carga actuales que incluyen la gestión de armónicos ascendentes para una instalación sencilla del generador y configuraciones flexibles gracias a la amplia gama de opciones integradas y equipos auxiliares. El acceso total delantero permite disponer de un espacio reducido utilizado por el dispositivo, una pantalla gráfica de uso sencillo con opciones múltiples de idiomas y una tarjeta de gestión energética basada en la red SNMP de forma estándar. Todas estas prestaciones convierten al Galaxy 5500 en el SAI de su clase más fácil de gestionar y mantener.

Más información
Productos Número de pieza Autonomía estimada (hrs:min) Precio
Producto MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V con paralelo integrado, 30 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM20HB30S Autonomía estimada (hrs:min) 1:17 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, SAI individual, BACK UP INCL T1, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU20HB15S Autonomía estimada (hrs:min) 0:41 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM20HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU20HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, SAI individual, BACK UP INCL T4, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU20HB30S Autonomía estimada (hrs:min) 1:17 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V con paralelo integrado, 15 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM20HB15S Autonomía estimada (hrs:min) 0:41 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU30HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V, SAI individual, 15 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU30HB15S Autonomía estimada (hrs:min) 1:08 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V con paralelo integrado, 15 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM30HB15S Autonomía estimada (hrs:min) 1:08 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM30HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V, SAI individual, 10 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU40HB10S Autonomía estimada (hrs:min) 1:11 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V con paralelo integrado, 10 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM40HB10S Autonomía estimada (hrs:min) 1:11 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU40HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V, SAI individual, 15 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU40HB15S Autonomía estimada (hrs:min) 1:41 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V con paralelo integrado, 15 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM40HB15S Autonomía estimada (hrs:min) 1:41 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM40HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU60HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V, SAI individual, 5 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU60HB5S Autonomía estimada (hrs:min) 1:23 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM60HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V con paralelo integrado, 5 minutos, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM60HB5S Autonomía estimada (hrs:min) 1:23 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU80HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM80HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM100HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500, 100 kVA 400-415 V, SAI con paralelo integrado offshore, IP22 RAL 7035 Número de pieza G55TUPM100HX Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU100HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V, SAI individual, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSU120HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8 Número de pieza G55TUPSM120HS Autonomía estimada (hrs:min) N/A Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Disponibilidad
Regulación de frecuencia y tensión Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Entrada dual de alimentación Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Con redundancia en paralelo Alimenta el equipo conectado con múltiples SAI para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo Aumenta la capacidad eléctrica total utilizando varios SAI simultáneamente.
Compatible con generador Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Adaptabilidad
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sostenibilidad
UE CoC para SAI Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
Coste total de propiedad
Corrección del factor de potencia de entrada Reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo usar generadores y cableados más pequeños.
Modo ECO Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Amplia ventana de tensiones de entrada Diseñado para entornos con condiciones eléctricas difíciles a fin de ahorrar carga de la batería.
Notificación de la predicción de fallos Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Facilidad de reparación y mantenimiento
Acceso frontal para el mantenimiento Simplifica la instalación y el mantenimiento y reduce al mínimo los requisitos de espacio
Soporte técnico Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Diversos niveles de servicio Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Capacidad de gestión
Capacidad de herramienta de gestión de red Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Integrado con StruxureWare Central Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
LED Indicators Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar