Galaxy 5000

Protección eléctrica trifásica de 40-130 kVA de tecnología avanzada, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales y de otras instalaciones

El MGE Galaxy 5000 ofrece tecnología que incrementa el rendimiento y la fiabilidad. La tecnología en línea aísla y protege plenamente contra todas las alteraciones de calidad del suministro eléctrico. La gestión de los armónicos ascendentes permite una instalación apta para generador y configuraciones flexibles para los diseños más exigentes. El MGE Galaxy 5000 ofrece prestaciones como la capacidad de configuración paralela para obtener capacidad y redundancia, el acceso frontal total, la puesta en marcha incluida para facilitar la reparación y el mantenimiento, la pantalla gráfica conveniente para el usuario con multitud de idiomas opcionales, y el SNMP con opciones de gestión del suministro eléctrico basadas en red. Todas estas prestaciones convierten al Galaxy 5000 en el SAI de su clase más fácil de gestionar y mantener.

Más información
No Results
Facilidad de reparación y mantenimiento
Asistencia técnica telefónica 7x24 Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento Simplifica la instalación y el mantenimiento y reduce al mínimo los requisitos de espacio
Diversos niveles de servicio Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Capacidad de gestión
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Pantalla de gráficos LCD Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Opciones de distribución múltiple La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Coste total de propiedad
Amplia ventana de tensiones de entrada Diseñado para entornos con condiciones eléctricas difíciles a fin de ahorrar carga de la batería.
Modo ECO Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Corrección del factor de potencia de entrada Reduce al mínimo los costes de instalación permitiendo usar generadores y cableados más pequeños.
Notificación de la predicción de fallos Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Sostenibilidad
UE CoC para SAI Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
Disponibilidad
Entrada dual de alimentación Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Regulación de frecuencia y tensión Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Sensibilidad de tensión ajustable Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Con capacidad en paralelo Aumenta la capacidad eléctrica total utilizando varios SAI simultáneamente.
Compatible con generador Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Con redundancia en paralelo Alimenta el equipo conectado con múltiples SAI para aumentar la redundancia del sistema

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar