ProtectNet

Protege escritorios, servidores y conmutadores

La mayoría de las averías provocadas por las subidas de tensión se deben a los picos que se producen en las líneas de datos desprotegidas. Estos picos tienen su origen en diversos puntos, entre los que se incluyen la acumulación de cargas estáticas y los rayos. Si no se protegen, las líneas de datos dejan las tarjetas de red, los componentes de A/V, los módems y otros equipos de red expuestos a los peligrosos transitorios eléctricos. La línea ProtectNet de supresores autónomos de subidas de tensión protegen líneas de datos individuales, incluidas las líneas de teléfono y de red, los cables coaxiales, etc. Al instalar una unidad ProtectNet en la línea de datos y conectarla a una toma de tierra impedirá que las subidas de tensión arruinen su productividad y le cuesten dinero.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Módulo de protección subida de tensión de APC para RS232, reemplazable, 1U, para uso con chasis PRM4 o PRM24, montaje en rack Número de pieza P232R Precio 36,29 € Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea de teléfono digital (T1, CSU, DSU, RDSI, DLL), reemplazable, de 1U, para PRM4 o PRM24 Número de pieza PDIGTR Precio 36,29 €
Producto Protector de subidas de tensión ProtectNet independiente de APC para líneas Base-T Ethernet 10/100/1000 Número de pieza PNET1GB Precio 42,34 €
Producto Módulo de subida de tensión APC para línea de red CAT6 o CAT5/5e, reemplazable, 1U, uso con chasis PRM4 o PRM24 Número de pieza PNETR6 Precio 36,29 €
Producto Chasis de 24 posiciones de APC, para módulos de protección contra sobrevoltaje de la línea de datos reemplazables, montaje en rack de 19", 1U Número de pieza PRM24 Precio 60,49 € Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Chasis de 4 posiciones de APC, para módulos de protección contra sobrevoltaje momentáneo de la línea reemplazables, 1U Número de pieza PRM4 Precio 36,29 €
Producto Soporte de montaje en L de APC para chasis PRM4 Número de pieza PRMLB Precio 18,14 €
Producto Protector contra sobrevoltaje de la unidad de almacenamiento ProtectNet de APC para líneas de la serie RS232 (9 clavijas macho a hembra) Número de pieza PS9-DCE Precio 36,29 €
Producto Protector contra sobrevoltaje de la unidad de almacenamiento ProtectNet de APC para líneas de la serie RS232 (9 clavijas hembra a macho) Número de pieza PS9-DTE Precio 36,29 €
Producto Protector de subidas de tensión ProtectNet independiente de APC para líneas analógicas/de teléfono DSL (2 líneas, 4 cables) Número de pieza PTEL2 Precio 42,34 €
Producto Módulo de protección contra subidas de tensión de APC para línea analógica, reemplazable, de 1U, para utilización con el chasis de montaje en rack PRM4 o PRM24 Número de pieza PTEL2R Precio 36,29 €
Producto MÓDULO PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN REEMPLAZABLE, MONTAJE EN RACK, 1U, LÍNEA INDIVIDUAL, TV cable Número de pieza PVR Precio 36,29 €
Protección
Protección contra rayos y subida de tensión Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Modo a prueba de fallos La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección de la línea de datos La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar