Operaciones

Multi-site analysis of energy, operations, and assets. Managers can aggregate, analyze, and report on financial and operational data from a single site or company-wide.



 
InfraStruxure Operations permite un gestión del inventario independiente del proveedor, mostrando a tiempo real los fallos y los datos de los dispositivos en el marco del esquema físico de su centro de datos, además de recomendaciones sobre cómo resolver estos problemas. Una vista desglosada basada en la ubicación proporciona una visión de conjunto estructurada de las ubicaciones del centro de datos, desde una vista global a local hasta de componentes individuales. La calculadora de la eficiencia del uso eléctrico (PUE) ofrece información sobre el uso energético diario. Para obtener actualizaciones instantáneas sobre la marcha, InfraStruxure Mobile ofrece acceso a la información de InfraStruxure Operations a través de una PDA.
Más información
La capacidad InfraStruXure prevé la mejor ubicación para la infraestructura física y el equipo de TI montado en rack según la disponibilidad y requerimientos de la capacidad de la infraestructura física; así como los criterios definidos por el usuario tales como la redundancia, las redes y el agrupamiento del uso empresarial. Reduce la capacidad perdida mediante el uso optimizado de la infraestructura física y evita las interrupciones de funcionamiento no planeadas. Con su sofisticada simulación basada en datos en vivo, el InfraStruXure Capacity analiza proactivamente el impacto de los cambios antes de que estos se produzcan, lo que hace posible una toma de decisiones y una planificación de su infraestructura física que garantizarán la capacidad necesaria tanto ahora como en el futuro.
Más información
Gestión del centro de datos: Cooling Optimize optimiza de manera continua el flujo de aire en las instalaciones del centro de datos, y ofrece así mayor fiabilidad y disponibilidad. Cooling Optimize es un sistema de bucle cerrado que reacciona ante los datos en tiempo real, identifica automáticamente los puntos calientes y los elimina y ayuda a diagnosticar los posibles riesgos en las instalaciones. La aplicación equilibra la necesidad de refrigeración con el menor gasto posible de energía, y ofrece así un ahorro económico inmediato y la cantidad exacta de refrigeración dentro del centro de datos. La aplicación permite a los responsables de las instalaciones controlar las temperaturas deseadas y visualizar las condiciones térmicas. Utiliza software inteligente que ajusta de manera continua la refrigeración a medida que las condiciones ambientales varían. Esta respuesta en tiempo real a las incidencias que afectan a la temperatura, como p. ej. los traslados de equipos, las actualizaciones o las oscilaciones de la carga de TI, estabiliza el flujo de aire y resuelve el complejo rompecabezas de la asignación de recursos de refrigeración.
Más información
Gestión del centro de datos: IT Optimize aumenta el uso de la infraestructura y los recursos informáticos gracias a un perfil preciso y detallado del consumo de energía de los centros de datos, servidor a servidor y rack a rack. IT Optimize monitoriza el uso de los recursos informáticos y el consumo de energía para ayudar a reducir los costes asociados al exceso de capacidad, la infrautilización y el desequilibrio de energía y refrigeración en el conjunto del centro de datos. El análisis crítico empresarial asocia los costes de TI a los distintos grupos de la empresa para facilitar el reembolso, ofrece información crítica para decisiones de construcción frente a compra y capacidad de seguimiento a nivel de rack, fila y sala. El núcleo de IT Optimize es la librería GenomeTM, que encuentra y monitoriza continuamente los componentes informáticos individuales y recopila información para hacer un seguimiento de la información específica del servidor. La información proporciona los fundamentos para entender el consumo de energía de TI y su impacto en la empresa.
Más información
Gestión del centro de datos: Server Access es una aplicación únicamente de software que proporciona acceso durante todo el ciclo de vida al sistema operativo del servidor y a la tarjeta de gestión base (BMC) para controlar múltiples dispositivos informáticos desde una sola consola mediante la gestión remota. El reinicio del equipo permite a los usuarios acceder remotamente a los servidores cuando están fuera de línea, así como encender/apagar o reiniciar los servidores, incluso si el sistema operativo del servidor no está operativo. Server Access permite el acceso a los servidores tanto dentro de banda como fuera de banda. Acceda al BIOS (sistema de entrada/salida básico) o el BCM directamente desde el software DCIM para solucionar los problemas de hardware que impiden que un servidor se ponga en marcha normalmente.
Más información
InfraStruxure Change permite a los operadores tener el control sobre el entorno del centro de datos mediante la implementación de movimientos organizados, adiciones y procesos de trabajo de modificación, de modo que se reduce de manera significativa el riesgo de tiempo de inactividad inesperado. Gracias al sistema de flujo de trabajo automatizado, los operadores pueden asignar pedidos de trabajo, reservar espacio, hacer un seguimiento de estados y extraer un seguimiento de auditoría para obtener una visión completa y un historial del ciclo vital de modificaciones. La aplicación opcional InfraStruxure Mobile le ofrece acceso a sus cambios operativos mientras se encuentra en la superficie del centro de datos, permite el escaneado de códigos de barras y garantiza la integridad de los datos, mejorando la eficiencia operacional.
Más información
InfraStruxure Energy Efficiency ofrece valores de la eficiencia del uso eléctrico (PUE, por sus siglas en inglés) y permite entender, con hechos, qué volumen de suministro eléctrico se destina al equipo de TI instalado en comparación con el consumo total de la planta. Ofrece datos detallados sobre cómo se utiliza eficazmente la energía a nivel de subsistema, así como información para saber cómo mejorar la eficiencia energética. Los datos del subsistema pueden calcularse o estimarse, permitiendo incluso a los clientes que cuentan con pocos medidores de suministro eléctrico aprovechar la opción que le ofrece la aplicación. La vista de paneles de control basados en web incluye datos de eficiencia sobre las PUES actuales e históricas, así como un análisis detallado de costes de los subsistemas. InfraStruxure Energy Efficiency se encuentra disponible a través de InfraStruxure Operations, lo que permite la integración con InfraStruxure Central y otros sistemas empresariales de terceros.
Más información