Suelo técnico Uniflair

Soluciones de suelo de acceso modular para salas técnicas y centros de datos.

Una solución de pavimentación para salas técnicas con una estructura especial que satisface todas las necesidades para suelos altos y cargas pesadas, los requisitos de ventilación o refrigeración y de flexibilidad del espacio situado debajo. Están disponibles dos tipos de núcleo de panel, ambos con papel de aluminio en la parte inferior y HPL en la parte superior.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Suelo técnico para espacios Número de pieza ACAF100 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Adaptabilidad
Núcleo de panel de aglomerado de madera de alta densidad La mejor combinación de propiedades mecánicas y pesos contenidos para una adquisición económica y una instalación sencilla.
Acabado en laminado plástico La parte superior del panel principal está cubierta con un laminado plástico a alta presión para darle un valor estético añadido.
Estructura de pedestal TR Fabricadas con soportes de acero galvanizado, estas estructuras están disponibles en diferentes alturas, desde 30 cm hasta 150 cm y más. Juntas forman una rejilla de carga de 60 x 60 cm para los paneles y aumentan la resistencia mecánica y la estabilidad del suelo. Las cabezas de apoyo y los bastidores de acero están diseñados para fijarse entre sí en cualquier punto a lo largo del perímetro para así permitir el apoyo a mayores distancias y proporcionar una mayor libertad de instalación de cualquier sistema de centros de datos bajo el pavimento del suelo.
Respaldo de aluminio La parte posterior del panel principal está cubierta para mejorar aún más las características mecánicas y aumentar la estabilidad térmica e higrométrica.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar