Suelo para oficinas Uniflair

Soluciones de suelo de acceso modular para entornos de oficinas.

Pavimentación para entornos de oficinas con sistemas de distribución bajo el suelo que se pueden instalar, modificar e integrar fácilmente en cualquier momento y que permiten adaptar la solución a los cambios de diseño realizados durante toda la vida del edificio. La combinación con los sistemas de instalación de Schneider permite diseñar un espacio flexible adecuado para los entornos de trabajo cooperativo más modernos.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Access Floor for Office Spaces Número de pieza ACAF200 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Adaptabilidad
Soporte galvanizado La parte posterior del panel principal está cubierta para mejorar aún más las características mecánicas y aumentar la estabilidad térmica e higrométrica.
Respaldo de aluminio La parte posterior del panel principal está cubierta para mejorar aún más las características mecánicas y aumentar la estabilidad térmica e higrométrica.
Estructura de pedestal UNI8 Fabricadas completamente en acero galvanizado con alturas de pedestal desde 5,5 cm hasta 60 cm y más. La cabeza del pedestal está formada por 8 ramas radiales para conectar los larguerillos. Los larguerillos de acero galvanizado están disponibles en diferentes versiones para mejorar la resistencia mecánica y garantizar una reducida tolerancia del módulo. Las cabezas del pedestal y los larguerillos se suministran con las correspondientes juntas para una conexión óptima; de esta forma mejoran el funcionamiento en el campo acústico y actúan como barrera frente a la humedad en todo el sistema.
Acabado personalizable Es posible personalizar completamente el panel para satisfacer los requisitos del cliente. Entre las diversas opciones se incluyen las siguientes: laminado plástico duro, vinilo, linóleo y caucho, moqueta y parquet, piedra natural, madera natural, piedra reconstituida, cerámica de gres, acero o vidrio.
Núcleo de sulfato de calcio inerte Posee unas excelentes propiedades mecánicas y de resistencia al fuego, reduce la sensibilidad a la humedad y presenta una notable absorción acústica para un mejorado confort al pisar.
Núcleo de panel de aglomerado de madera de alta densidad La mejor combinación de propiedades mecánicas y pesos contenidos para una adquisición económica y una instalación sencilla.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar