Suelo para edificios Uniflair

Soluciones de suelo de acceso modular para espacios personalizados.

Cada entorno tiene necesidades diferentes, basadas en su función y mejora del valor estético. Por ello, la completa gama de materiales de acabado y la posibilidad de diseñar paneles de tamaños diferentes ofrece una combinación perfecta de fácil instalación y mantenimiento, espacios flexibles, eficiencia energética y el mejor efecto estético para cualquier situación.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Suelo técnico para edificios Número de pieza ACAF300 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Adaptabilidad
Núcleo de panel de aglomerado de madera de alta densidad La mejor combinación de propiedades mecánicas y pesos contenidos para una adquisición económica y una instalación sencilla.
Estructura de pedestal UNI8 Fabricadas completamente en acero galvanizado con alturas de pedestal desde 5,5 cm hasta 60 cm y más. La cabeza del pedestal está formada por 8 ramas radiales para conectar los larguerillos. Los larguerillos de acero galvanizado están disponibles en diferentes versiones para mejorar la resistencia mecánica y garantizar una reducida tolerancia del módulo. Las cabezas del pedestal y los larguerillos se suministran con las correspondientes juntas para una conexión óptima; de esta forma mejoran el funcionamiento en el campo acústico y actúan como barrera frente a la humedad en todo el sistema.
Núcleo de sulfato de calcio inerte Posee unas excelentes propiedades mecánicas y de resistencia al fuego, reduce la sensibilidad a la humedad y presenta una notable absorción acústica para un mejorado confort al pisar.
Soporte galvanizado La parte posterior del panel principal está cubierta para mejorar aún más las características mecánicas y aumentar la estabilidad térmica e higrométrica.
Acabado personalizable Es posible personalizar completamente el panel para satisfacer los requisitos del cliente. Entre las diversas opciones se incluyen las siguientes: laminado plástico duro, vinilo, linóleo y caucho, moqueta y parquet, piedra natural, madera natural, piedra reconstituida, cerámica de gres, acero o vidrio.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar