Ecoflair Air Economizers

Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT

Ecoflair offers configurable and customizable solutions to match your specific data center needs. Using a polymer air-to-air heat exchanger to indirectly cool the data center and automatically switching between three modes of operation, the unit maximizes the efficiency of the cooling system while protecting the facility from outdoor contaminants.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Indirect Air Economizer 250KW Número de pieza IAEC25 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Producto Indirect Air Economizer 500KW Número de pieza IAEC50 Precio -- Exija disponibilidad
934 84 31 00 934 84 31 00
Facilidad de reparación y mantenimiento
Servicio operativo Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
Fácil acceso para el servicio El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Disponibilidad
Control de respuesta activo Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
Componentes redundantes Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
Economía
Refrigerante Verde Refrigerante que protege el medio ambiente que puede proporcionar puntos LEED.
Sistema de tratamiento de aguas alimentado por impulsos Elimina el uso de compuestos químicos en el sistema y, como consecuencia, el agua puede volver a utilizarse o extraerse sin dañar el medio ambiente.
Sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior preinstalado Permite un diseño y una instalación rápidos gracias a la solución ensamblada prediseñada
Coste total de propiedad
Economización Un método eficaz de utilizar el aire externo de baja temperatura para ayudar en la refrigeración del centro de datos.
Refrigeración mecánica complementaria Brinda una capacidad extra para aumentar la economización, incrementando las horas anuales de ahorro energético.
Espacio vacío cero Todos los equipos de refrigeración se encuentran fuera del centro de datos, con lo que un valioso espacio vacío puede utilizarse en su totalidad para equipos de TI.
Intercambio de calor indirecto Un intercambiador de calor polimérico hace que el centro de datos y las corrientes de aire externas estén separadas, con lo que se evita que se contamine y se humedezca la corriente de aire del centro de datos.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar