APC Back-UPS BE350G-LM [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE425M-LM]

Compartir:

APC Back-UPS BE350G-LM [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE425M-LM]

BE350G-LM

Description: Ahora la serie Back-UPS® ES de APC es más ecológica que nunca. La unidad ES 350 utiliza un diseño sumamente eficiente que consume menos energía durante el funcionamiento normal que cualquier otro sistema de respaldo por batería de su clase, lo que le permite ahorrar en gastos de electricidad. También cumple con las directivas RoHS, lo que significa que su fabricación y eventual desecho tiene un impacto menor en el medio ambiente. Incluso el embalaje se seleccionó cuidadosamente para minimizar el uso de energía en su creación y maximizar la utilización de materiales reciclados. En conjunto con todas las características estándar de la serie Back-UPS ES, la unidad ES 350 es la alternativa más conveniente para sus computadoras del hogar y la oficina en el hogar.

Incluye : User Manual

APC Back-UPS BE350G-LM [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE425M-LM]

Ahora la serie Back-UPS® ES de APC es más ecológica que nunca. La unidad ES 350 utiliza un diseño sumamente eficiente que consume menos energía durante el funcionamiento normal que cualquier otro sistema de respaldo por batería de su clase, lo que le permite ahorrar en gastos de electricidad. También cumple con las directivas RoHS, lo que significa que su fabricación y eventual desecho tiene un impacto menor en el medio ambiente. Incluso el embalaje se seleccionó cuidadosamente para minimizar el uso de energía en su creación y maximizar la utilización de materiales reciclados. En conjunto con todas las características estándar de la serie Back-UPS ES, la unidad ES 350 es la alternativa más conveniente para sus computadoras del hogar y la oficina en el hogar.

Call for More Information
1800724634
Incluye: Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BE350G-LM Features

APC Back-UPS BE350G-LM [NUEVO MODELO DISPONIBLE, BE425M-LM]

  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Back-UPS Características y beneficios

  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Guatemala , Guyana , Honduras , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    200Vatios / 350VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    200Vatios / 350VA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    47 - 63 Hz
  • Topología
    De reserva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
    (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.52metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    88 - 139V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo y falla del cableado del edificio
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    365Joules
  • Protección para líneas de datos
    Línea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ-11)
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    88mm , 8.8cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    160mm , 16.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    288mm , 28.8cm
  • Peso neto
    4.1kg
  • Peso de embarque
    4.6kg
  • Altura del bulto
    221mm , 22.1cm
  • Ancho del bulto
    267mm , 26.7cm
  • Profundidad del bulto
    383mm , 38.3cm
  • Color
    Charcoal
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    9728mm
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    9.6
  • Unidades por tarima
    72.0
  • Códigos SCC
    1073130425891 6

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    5 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    5 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA
  • Disipación térmica online
    14.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    En la lista de cUL, FCC Part 15 Clase B, FCC Part 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 498
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $75.000
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

923KB

Fecha de actualización

2018-05-08

cTUVus certification for BE350G, BE450G, BE550G, BN575G, BN600G, BE650G1, BN700MC series
PDF

Tamaño

1273KB

Fecha de actualización

2018-05-04

cTUVus certification for BE350G, BE450G, BE550G, BN575G, BN600G, BE650G1, BN700MC series
PDF

Tamaño

657KB

Fecha de actualización

2016-12-22

FCC Part 15 approval for BE350G
PDF

Tamaño

28KB

Fecha de actualización

2016-12-12

Certificate of Origin for Back-UPS
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

463KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

407KB

Fecha de actualización

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Cartucho de baterías de recambio #35 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

RBC35
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Garantía extendida por 3 años

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SB-10
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-10
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-10
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-10
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634
Garantía extendida por 1 año

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SB-10
Call for More Information
1800724634
Call for More Information  1800724634

Mostrar resultados por página