Confinement en rack APC assemblage arrière pour NetShelter SX 42U et InRow 600 mm

Partager:

Confinement en rack APC assemblage arrière pour NetShelter SX 42U et InRow 600 mm

ACCS1001

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Inclut : Installation Guide

Confinement en rack APC assemblage arrière pour NetShelter SX 42U et InRow 600 mm

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Installation Guide

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1911mm , 191.1cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    196mm , 19.6cm
  • Poids net
    21.5kg
  • Poids avec emballage
    29.59kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    508mm , 50.8cm
  • Profondeur de transport
    2032mm , 203.2cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • Autre conformité environnementale
    RoHS pour la Chine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

429KB

Mise à jour le

2018-06-13

Installation instructions for a rack air rear containment assembly
PDF

Taille

107KB

Mise à jour le

2018-06-11

Présentation générale du produit
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal Containment

Catégorie

Sous-catégorie


Plateau coulissant 100 lbs/45,5 kg, noir

Plateau coulissant pour montage en rack d'unités de type tour, de moniteurs et d'autres équipements.

AR8123BLK
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Console LCD pour rack APC 17" - Russe

Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U

AP5717R
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Chute de câble (diminution du rayon) pour racks, armoires et échelles de câbles NetShelter (Qté 2)

Le système de chute de câble (diminution du rayon) fournit un rayon de courbure adapté au câblage acheminé vers ou depuis les armoires ou les systèmes de gestion des câbles suspendus. Il se fixe en plusieurs endroits, y compris dans les orifices du toit des armoires, sur les côtés des racks à châssis ouvert, dans les ouvertures et barreaux du passe-câbles vertical des systèmes d'échelle de câbles. Maintenir le câblage en place au moyen de fentes dans l'accessoire et de sangles avec attaches velcro (AR8621 non fourni).

AR8654
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W875-4018
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Commutateur APC Ethernet 10/100 24 ports

Prise en charge de votre infrastructure réseau avec une technologie de commutation à hautes performances.

AP9224110
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart-UPS APC RT 15 kVA, montage en rack, 230 V

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SURT15KRMXLI
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT1500RMI2U
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Rails de support d'équipement pour armoires NetShelter SX 600 mm / SV 600 et 800 mm (largeur)

Les rails de support d'équipements constituent la solution idéale pour installer dans un rack des équipements non conçus pour ce type de montage. Ces rails supportent tous les équipements d'une largeur entre 43 et 45 cm et d'un poids maximal de 91 kg. Les rails de support se fixent dans les trous de montage latéraux des rails de montage vertical.

AR8006A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Organiseur de fibre vertical

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR8443A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart-UPS APC X 2 200 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 200-240 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMX2200HV
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page