Gestion du débit d'air

Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

Découvrez la gestion du flux d'air en animation 3D.
Les panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air favorisent un flux d'air approprié au sein d'un boîtier rack en occupant l'espace inutilisé. Schneider Electric en propose une grande variété pour divers besoins de gestion de rack. Les panneaux d'obturation modulaires sans outil s'installent facilement et rapidement dans tous les racks ou toutes les enceintes EIA-310 de 19 pouces dotés d'orifices de montage carrés. Les panneaux d'obturation métalliques conviennent aux applications à rails filetés. Les ouvertures à brosse font barrage au flux d'air tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Kit de blocage de la recirculation de l'air NetShelter SX Référence AR7708 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Passe-câble de faux-plancher intégral KoldLok® (Qté. 10) Référence AR7720 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Passe-câble de faux-plancher de montage en surface KoldLok® (Qté. 10) Référence AR7730 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit d'étanchéité à l'air externe NetShelter SX (qté 10) Référence AR7731 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Passe-câble de faux-plancher étendu KoldLok® (Qté. 10) Référence AR7740 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air (1U, 2U, 4U, 8U), noir Référence AR8101BLK Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air 1U Référence AR8108BLK Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Panneau-cache de gestion de l'air modulaires 48 cm sans outils 1U – Qté 10 Référence AR8136BLK Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Panneaux d'obturation de gestion de la circulation d'air modulaires sans outils, 19" 1U, noir - Qté 200 Référence AR8136BLK200 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Plaques de ventilation passe-câbles NetShelter WX Référence AR8355 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison