Plataforma de potencia prefabricada 500 kW 480 V/60 Hz

Compartir:

Plataforma de potencia prefabricada 500 kW 480 V/60 Hz

PFMPE0500NA

Description: Unidad UPS, tablero de transferencia y software para gestión integrados en un gabinete resistente a condiciones climáticas hostiles, optimizados para suministrar energía del centro de datos escalable

Incluye : User Manual

Plataforma de potencia prefabricada 500 kW 480 V/60 Hz

Incluye: Manual del usuario

PFMPE0500NA Features

Plataforma de potencia prefabricada 500 kW 480 V/60 Hz

  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Capacidad de potencia escalable
    Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
  • Autonomía escalable
    Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.

Módulo de potencia cerrado Características y beneficios

  • Escalable y flexible
    Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
  • pre estructurado y ensamblado en fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Distribución de productos
Distribución de productos

Aruba , Barbados , Bermuda , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    480V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    60 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de cresta de carga
    Ilimitado
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Potencia Configurada
    500.0 KVatios / 500.0 kVA
  • Desviación
    Desvío estático externo

Entrada

  • Entrada de voltaje
    480V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    60 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    408-552 (480)V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    408 - 552 (480V)V

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    VRLA

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma en 25 condiciones de alarma
  • Interruptor de emergencia (EPO)
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

404KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Title
Tamaño
Fecha de actualización