Galaxy VX 1250 kVA escalable a 1500 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8

Compartir:

Galaxy VX 1250 kVA escalable a 1500 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8

GVX1250K1500GS

Description: Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.

Incluye : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 1250 kVA escalable a 1500 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8

Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.

Incluye: Guía de instalación , Tarjeta de manejo de redes , Servicio de puesta en marcha

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

Galaxy VX Características y beneficios

  • Compatibilidad con StruxureOn
    Simplifique el mantenimiento y la operación de sus equipos empleando software y servicios estándar en la nube.
  • Niveles de servicios múltiples
    Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
    Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
  • Modo ECOnversion
    Modo de operación que asegura contar con eficiencia ultra alta al cargar las baterías, acondiciona el factor de potencia de carga y garantiza una regulación de la tensión de salida de Clase 1.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
  • Funcionamiento robusto
    Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Protección contra retroalimentación interna
    Mejora la defensa de los sistemas ante anomalías energéticas.
  • Flexibilidad en el almacenamiento de energía
    La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
  • Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
    Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
    Haga clic aquí para obtener más información.
  • Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
    Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
  • Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
    Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Distribución de productos
Distribución de productos

Brazil , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , United States , Venezuela

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    1.25 MVatios / 1.25 MVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    1.5 MVatios / 1.5 MVA
  • Tensión de salida nominal
    480V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    60 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
  • Factor de cresta de carga
    3 con THC <5%
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamiento con sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
  • Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal y < 3% con carga no lineal

Entrada

  • Entrada de voltaje
    480V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
  • Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
  • Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    100.0kAmps
  • Corriente máxima de entrada
    1820.0A

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    No requiere batería interior - sólo batería exterior
  • Tensión nominal de baterías
    480 V
  • Tensión de la batería al final de la descarga
    384 Vdc
  • Rendimiento

Comunicaciones y manejo

  • Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9635
  • Panel de control
    7" Touch Screen Display
  • Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    2

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1970mm , 197.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    5000mm , 500.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    900mm , 90.0cm
  • Peso neto
    3450.0kg
  • Peso de embarque
    4433.0kg
  • Altura del bulto
    2150mm , 215.0cm
  • Ancho del bulto
    5900mm , 590.0cm
  • Profundidad del bulto
    1060mm , 106.0cm
  • Color
    White

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de operación
    0-999.9metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    68.0dBA
  • Disipación térmica online
    173085.0BTU/hora
  • Clase de protección
    IP 20

Conformidad

  • Aprobaciones
    CBC 2013 para aceleración espectral Sds=1,84g, Norma CSA C22.2 N° 107.3, FCC Part 15 Clase A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, OSHPD, UL 1778 5ta edición
  • Garantía estándar
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

4354KB

Fecha de actualización

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamaño

26652KB

Fecha de actualización

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamaño

1830KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Tamaño

248KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Tamaño

1575KB

Fecha de actualización

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1620KB

Fecha de actualización

2018-04-18

Brochure for Galaxy VX, discussing features and benefits, ideal applications, and product specifications
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

3483KB

Fecha de actualización

2018-04-10

Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

185KB

Fecha de actualización

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamaño

180KB

Fecha de actualización

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Tamaño

3737KB

Fecha de actualización

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Tamaño

81KB

Fecha de actualización

2017-10-25

Certificate of Origin
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

372KB

Fecha de actualización

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Source ZIP

Tamaño

80KB

Fecha de actualización

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Categoría

Subcategoría


Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (8) unidades y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV8H-LB-17
Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS2YR1N-01
Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (6) unidades y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6-LB-17
2 años de extensión de la garantía de servicio en el establecimiento asociado a plan de mantenimiento para 1 gabinete de baterías de UPS Galaxy VX

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WOEBAT2YR-VX-00
2 años de extensión de la garantía de servicio en el establecimiento para 1 unidad UPS Galaxy VX 1250 escalable a 1500 kVA

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WOE2YR-VX-122
Servicio de monitoreo remoto de APC por 1 año, para 1 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR-1N
Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (3) unidades y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV3H-LB-17
Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (1) unidad y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1-LB-17
Servicio de conversión de baterías de ion de litio con (6) unidades y solución de rack UL tipo G - El reacondicionamiento eléctrico se cotiza por separado

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6H-LB-17

Mostrar resultados por página